Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Altura del rack
- Anchura
- Compatible con
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Carga estática
- Bordes tratados
- Tensión de alimentación
- Fuente de alimentación redundante
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 185 resultados (845 artículos )

Soporte de montaje PDU
Kits de montaje para PDU.

Advantage Series Input PDU medido
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
MI PDU, 1U, 30A(24A) NA/32A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9) 4 EN 1
MI PDU, 2U, 60A(48A) NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18) 4 EN 1
MI PDU, 2U, 60A (48A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18) 4 EN 1
MI PDU, 1U, 60A (48A), 208V, 3P DELTA, 6 CB, (9) 4 EN 1
MI PDU, 2U, 100A (80A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18) 4 EN 1
MI PDU, 2U, 100A(80A) NA/96A INT, 380-415V, 3P WYE, 18 CB, (18) 4 EN 1
MI PDU, 1U, 60A (48A) NA/48A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9) 4 EN 1

Advantage Series Input metered, Outlet Switched PDU

Sensor de detección de fugas de cuerda
Sensor de fugas de fluido de cuerda para detectar fugas a lo largo de una tubería / área para nVent SCHROFF RACKPOWER PDU
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Sensor de detección de fugas de cuerda

Advantage Series Outlet medido, Outlet conmutado PDU
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action