Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Altura del rack
- Anchura
- Compatible con
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Carga estática
- Bordes tratados
- Tensión de alimentación
- Fuente de alimentación redundante
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 185 resultados (845 artículos )

Sensor Input Hub
Concentrador de sensores para conectar 3 sensores en un puerto de sensor de PDU nVent SCHROFF.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Sensor Input Hub

3x Temperatura y 1x Sensor de Humedad
3x Temperatura y 1x Sensor de Sonda de Humedad para nVent SCHROFF RackPower PDU con cable de 2 m. Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
3x Temperatura y 1x Sensor de Humedad

Unidades de distribución de energía (PDU) de montaje en rack y panel
Las regletas de montaje en rack y en panel proporcionan energía confiable y conveniente al equipo en gabinetes y en racks.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Regleta de montaje en rack y panel 6 recomendada para picos de corriente de 20 A, 16 pulgadas de largo, de acero, negro,
Regleta de montaje en rack y panel 6 recomendada para 15 A, 19 pulgadas de largo, de acero, negro,
Regleta de montaje en rack y panel 10 recomendada para picos de corriente de 15 A, 19 pulgadas de largo, de acero, negro,
Regleta de montaje en rack y panel 10 recomendada para 20 A, 19 pulgadas de largo, de acero, negro,
Regleta de montaje en rack y panel 10 recomendada para picos de corriente de 20 A, 19 pulgadas de largo, de acero, negro,
Regleta de montaje en rack y panel 10 recomendada para picos de corriente de 20 A, Twist, 19 pulgadas de largo, de acero, negro,
Regleta de montaje en rack y panel 14 recomendada para 15 A, 19 pulgadas de largo, de acero, negro,
Regleta de montaje en rack y panel 18 recomendada para 15 A, 48 pulgadas de largo, de acero, negro,
Regleta de montaje en rack y panel 24 recomendada para 15 A, 62 pulgadas de largo, de acero, negro,
Regleta de montaje en rack y panel 24 recomendada para 20 A, 62 pulgadas de largo, de acero, negro,
Regleta de montaje en rack y panel 24 recomendada para 20 A, Twist, 62 pulgadas de largo, de acero, negro,

Sensor de temperatura y humedad único
Sensor de sonda de temperatura y humedad único para PDU de potencia en rack nVent SCHROFF con cable de 2 m. Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Sensor de temperatura y humedad único

Soporte universal para regleta
El soporte universal para barras multicontacto se adapta a las esquinas de los marcos ProLine facilitando el montaje de varias regletas de enchufes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte de regleta universal, de acero, chapado

Sensor de interruptor de puerta
Sensor de interruptor de puerta con interruptor magnético para nVent SCHROFF RackPower PDU Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Sensor de interruptor de puerta

Soporte para regleta para montaje en rack
El soporte para regleta montable en rack permite instalar barras multicontacto en los laterales del gabinete sin ocupar espacio en el rack.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte para regleta de montaje en rack, de acero, chapado

Control PDU
El monitor ambiental y de toma de corriente de la regleta conmutada proporciona capacidades de monitoreo energético y ambiental.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Toma de corriente de regleta con interruptor y monitor ambiental, admite racks de 19 pulgadas, de acero, negro

Divisor de 5 vías
EL divisor de 5 vías permite la conexión de 5 sensores remotos a un receptáculo de RJ11/RJ12.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Divisor de 5 vías, de plástico, beige

Kit de soporte de regleta
El kit de soporte de la regleta proporciona soporte para unidades de distribución de potencia distribución dentro de un rack.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de soporte para regleta, de acero, negro

Soporte de montaje con bloque aislante para Busbar 1, 2 polos
Los soportes de montaje para barras colectoras o módulos Busbar son unidades de montaje aisladas de circuito de carga para rieles de puesta a tierra.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte de montaje con bloque aislante para Busbar 1, 2 polos