Kit de montaje en pared en puntal D-Box
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Kit de montaje en pared en puntal D-Box
El kit de montaje en pared en puntal D-Box proporciona un montaje seguro para el gabinete, ahorrando espacio en el piso al levantar el gabinete del piso.
          Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
        
      
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Características
- Utiliza 3U de espacio en rack y está disponible en versiones de rack de 19 y 23 pulgadas, con una clasificación de carga de 200 lb (91 kg).
 
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.