Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Gestión de cableado y ruta
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Tipo
    • Color
    • Fondo
        Aplicar
      • Compatible con
      • Altura del rack
          Aplicar
        • Material
        • Altura
            Aplicar
          • Longitud
              Aplicar
            • Montaje
            • Código de color
            • Acabado
            • Apantallamiento EMC
            • Ancho del rack
            • Anchura
                Aplicar
              • Anchura
                  Aplicar
                • Fondo
                    Aplicar
                  • Acabado frontal
                  • Carga estática
                      Aplicar
                    • Acabado trasero
                    Filter1

                    Filtro aplicado: 1

                    Ver todos los filtros (1)

                    Productos | 142 resultados (599 artículos )

                    LABSKB_AdjustableButtSpliceKit, LABSKG, LABSKB, LABSK, LABSKW

                    Kit de conexión de empalmes ajustable para la guía de cables (clasificación cULus)

                    La conexión de empalme ajustable para guía de cables (con clasificación cULus) permite cambiar la dirección del pasacables en sentido vertical.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de conexión de empalmes ajustables (cULus), de acero, chapado
                    Kit de conexión de empalmes ajustables (cULus), de acero, negro
                    Kit de conexión de empalmes ajustables (cULus), de acero, gris
                    Kit de conexión de empalmes ajustables (cULus), de acero, blanco
                    CableTrough Product Photo

                    Canal para cables de marco abierto

                    La canaleta para cables marco abierto se monta horizontalmente en ángulos de rack para soportar cables y cables de corriente.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Canal de cable, se adapta a rack de 19 pulgadas, negro, acero
                    Canaleta para cables, cabe en un rack de 23 pulgadas, de acero, negro
                    HorizCableTrough Product Photo

                    Canaleta para cable horizontal ProLine

                    La canaleta horizontal para cable ProLine proporciona ruteo de cables de delante a atrás.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Canaleta de cable horizontal ProLine, 200 mm, acero, negro
                    Canaleta de cable horizontal ProLine, 250 mm, acero, negro
                    Canaleta de cable horizontal ProLine, 500 mm, acero, negro
                    Canaleta de cable horizontal ProLine, 650 mm, acero, negro
                    LRPB_RetainingPostKit, FRP, FRPB, LRPW

                    Juego de poste de retención de guía de cables

                    El kit de poste de retenedor de guía de cables se monta al larguero del costado del rack, proporcionando capacidad adicional de la escalerilla de rack.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    kit de postes retenedores, chapado, acero
                    Kit de postes retenedores, de acero, negro
                    Kit de postes retenedores, acero, blanco
                    LSRDBLK_StringerRadiusDropKit, LSRDG, LSRDBLK, LSRDW

                    Kit de radio de bajada en tendido de la guía de cables

                    El radio de larguero de guía de cables se monta sobre un larguero de escalerilla a fin de crear un radio al soltar el cable.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de radio de bajada en tendido, negro, aluminio
                    Kit de radio de bajada en tendido, aluminio, gris
                    Kit de radio de bajada en tendido, de aluminio, blanco
                    VertCableMgr1OpenDet Product Photo

                    Administrador vertical de cables I

                    El administrador vertical de cables I se utiliza para enrutar y agrupar cables dentro de los gabinetes.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Administrador vertical de cables I, acero, negro
                    LEC_EndCapKit, LEC

                    Kit de tapa del extremo de la guía de cables

                    El kit de tapa de extremo de guía de cables proporciona una protección para los extremos de la escalerilla del rack.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de tapa de extremo, de acero, negro
                    TieDownBracketc Product Photo

                    Rack de amarre con marco abierto

                    El rack de amarre de marco abierto proporciona gestión de cableado sin ocupar espacio en el rack.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Rack de amarre, se ajusta a racks de 19 pulgadas, de acero, negro
                    DCKeys Product Photo

                    Llaves de reemplazo

                    Las llaves de reemplazo se ajustan a los cerrojos de una variedad de gabinetes.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Llaves de repuesto 2233 para gabinetes de red ProLine, de acero dulce, chapado
                    Llaves de repuesto 333 para AccessPlus II, L-Box y D-Box, de acero dulce, chapado
                    ECKCVR19_ECKCVR23_HorzCableMgrCover_m_sq.png

                    Cubierta de gestión de cableado horizontal de marco abierto

                    La cubierta de gestión de cableado horizontal de marco abierto proporciona una apariencia acabada a los gestores de cables.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Cubierta horizontal para gestión de cableado, se ajusta a racks abiertos de 19 pulgadas, de acero, negro
                    Cubierta horizontal para gestión de cableado, se ajusta a racks abiertos de 23 pulgadas, de acero, negro
                    UnivDRingBrktsDRings Product Photo

                    Soporte de anillo en D universal

                    El soporte universal de anillo en D proporciona un punto de montaje para el anillo en D.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Soporte de anillo en D universal, acero, negro
                    LMTSB12B_ModularTriangleSupBkt, LMTSB12B, LMTSB12W, LMTSB18B, LMTSB18W, LMTSB24B, LMTSB24W

                    Kit de braket de soporte de triángulo modular para guía de cables

                    El kit de brakets de soporte triangulares modulares para guía de cables sujeta la escalerilla a una pared.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de braket de soporte triangular modular, acero, admite 12.00, color negro
                    Kit de braket de soporte triangular modular, acero, admite 12.00, blanco
                    Kit de braket de soporte triangular modular, acero, admite 18.00, color negro
                    Kit de braket de soporte triangular modular, acero, admite 18.00, blanco
                    Kit de braket de soporte triangular modular, acero, admite 24.00, color negro
                    Kit de braket de soporte triangular modular, acero, admite 24.00, blanco