Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Tipo
- Color
- Fondo
- Compatible con
- Altura del rack
- Material
- Altura
- Longitud
- Montaje
- Código de color
- Acabado
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Anchura
- Anchura
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
Filtro aplicado: 1
Productos | 142 resultados (599 artículos )

Gestión de cableado horizontal con marco abierto
El administrador de cableado de marco abierto sirve para enrutar y agrupar cables en racks de marco abierto de 19 o 23 pulg.

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gan. J de 50 mm CAT HP con clip p/borde de viga mart., girat., p. de v. 3-8 mm
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 50 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 75 mm Diámetro, 3–8 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 75 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 75 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 100 mm Diámetro, 3–8 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 100 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 100 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 25 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
Gan. J de 25 mm CAT HP con clip p/borde de viga mart., girat., p. de v. 3-8 mm
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 25 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
Gan. J de 33,3 mm CAT HP con clip p/borde de viga mart., girat., p. de v. 3-8 mm
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 33.3 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 33.3 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 50 mm Diámetro, 8–14 mm Brida

Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con abrazadera de pedestal
Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con abrazadera de pedestal, 100 mm, 150 mm Diámetro

Soporte de pared nVent CADDY Cat CM
Accesorio de soporte de pared para cables de datos en soportes de cables CAT CM.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte de pared nVent CADDY Cat CM, 200 mm

Kit de placa de montaje de rack a guía de cables
El kit de placa de montaje de rack a trayectoria asegura la escalerilla a la parte superior de los racks de equipos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 6.00/12.00, de acero, negro
Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 12.00/15.00, de acero, negro
Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 12.00/18.00, de acero, negro
Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 18.00/24.00, de acero, negro
Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 6.00/12.00, de acero, gris
Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 12.00/18.00, de acero, gris
Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 6.00/12.00, de acero, chapado
Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 12.00/18.00, de acero, chapado
Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 6.00/12.00, de acero, blanco
Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 12.00/15.00, de acero, blanco
Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 12.00/18.00, de acero, blanco
Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 18.00/24.00, de acero, blanco

Kit de rack a pared para guía de cables
Kit de guía de cables rack a pared sujeta la escalerilla de un rack de marco abierto a una pared.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de rack a pared, 13.50 x 4.00 x 3.50, acero, negro

Pantalla LCD de montaje en puerta para regleta
La pantalla LCD inteligente monitorea los parámetros de la regleta instalada dentro del gabinete sin tener que abrir la puerta para verlos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Pantalla LCD de 4.3 pulgadas para regleta de montaje en puerta, 5.24 x 3.54 x 0.67, de plástico, negro

Panel de sujeción de marco abierto
El panel de amarre de marco abierto proporciona ranuras para envoltura de VELCRO® para cables.

Kit de conexión de empalmes de la guía de cables (clasificado cULus)
El kit de conexión de empalmes para guía de cables (con clasificación cULus) une secciones rectas de escalerilla.

Kit de bajada de radio de guía de cables
El reductor de radio de la guía de cables se monta sobre el travesaño de una escalerilla para crear un radio de doblez al dejar caer el cable.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de caída de radio, compatible con 12.00, negro, aluminio
Kit de caída de radio, compatible con 12.00, aluminio, gris
Kit de caída de radio, compatible con 12.00, blanco, aluminio
Kit de caída de radio, compatible con 15.00, negro, aluminio
Kit de caída de radio, compatible con 15.00, blanco, aluminio
Kit de caída de radio, compatible con 18.00, negro, aluminio
Kit de caída de radio, compatible con 18.00, aluminio, gris
Kit de caída de radio, compatible con 18.00, blanco, aluminio
Kit de caída de radio, compatible con 24.00, negro, aluminio
Kit de caída de radio, compatible con 24.00, blanco, aluminio
Kit de caída de radio, compatible con 6.00, negro, aluminio
Kit de caída de radio, compatible con 6.00, aluminio, gris
Kit de caída de radio, compatible con 6.00, blanco, aluminio

Administrador vertical de cables 2
El administrador vertical de cables 2 es una solución montada en marco usada para ruteo y agrupación de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Administrador vertical de cables 2, acero, negro.

Conjunto de anillo en D de marco abierto
El conjunto de anillo en D de marco abierto permite agrupar recorridos de cables verticales.