Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Gestión de cableado y ruta
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Tipo
    • Color
    • Fondo
        Aplicar
      • Compatible con
      • Altura del rack
          Aplicar
        • Material
        • Altura
            Aplicar
          • Longitud
              Aplicar
            • Montaje
            • Código de color
            • Acabado
            • Apantallamiento EMC
            • Ancho del rack
            • Anchura
                Aplicar
              • Anchura
                  Aplicar
                • Fondo
                    Aplicar
                  • Acabado frontal
                  • Carga estática
                      Aplicar
                    • Acabado trasero
                    Filter1

                    Filtro aplicado: 1

                    Ver todos los filtros (1)

                    Productos | 142 resultados (599 artículos )

                    PH35162.jpg image

                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga

                    Solución ideal para segregar múltiples tramos de cable siguiendo la misma ruta. Están listos para usar, con una amplia gama de tamaños, configuraciones y métodos de conexión.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 100 mm Diámetro, 2 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 100 mm Diámetro, 3 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 100 mm Diámetro, 4 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 2 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 3 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 4 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 50 mm Diámetro, 2 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 50 mm Diámetro, 3 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara doble, 50 mm Diámetro, 4 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 2 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 3 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 4 Niveles
                    PH5297.jpg image

                    Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC

                    Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un soporte BC para instalación en viga con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC, 3.2–16 mm Brida
                    OpnFrmRckCblMgrsGroup_co_sq.png

                    Organizador de cables horizontales CableTek

                    Los gestores de cables horizontales CableTek están diseñado para guiar fácilmente los cables de gabinetes de 19 pulgadas y los racks de marco abierto.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    CableTek Horizontal Cable Manager 2U de doble cara, se ajusta a 19 pulgadas, negro, compuesto
                    CableTek Horizontal Cable Manager 1U de un solo lado, se ajusta a 19 pulgadas, negro, compuesto
                    CableTek Horizontal Cable Manager 2U de un solo lado, se ajusta a 19 pulgadas, negro, compuesto
                    Gestor de cables horizontal CableTek, 4 U, una sola cara, se ajusta a 19 pulgadas, de material compuesto, negro
                    PH19568.jpg image

                    Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con mordaza BC

                    Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con mordaza BC, 100 mm, 150 mm Diámetro
                    Lib6Blk Curved Section

                    Secciones rectas de escalerilla (clasificado certificado cULus)

                    Las secciones curvas de la escalerilla (con clasificación cULus) proporcionan un cambio de dirección en el (plano) vertical.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 12.00, de acero, negro
                    Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 12.00, de acero, gris
                    Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 12.00, de acero, galvanizado
                    Kit de escalerilla curvo (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 12.00, de acero, blanco
                    Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 15.00, de acero, negro
                    Kit de escalerilla curvo (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 15.00, de acero, blanco
                    Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 18.00, de acero, negro
                    Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 18.00, de acero, gris
                    Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 18.00, de acero, galvanizado
                    Kit de escalerilla curvo (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 18.00, de acero, blanco
                    Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 24.00, de acero, negro
                    Kit de escalerilla curvo (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 24.00, de acero, blanco
                    Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 6.00, de acero, negro
                    Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 6.00, de acero, gris
                    Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 6.00, de acero, galvanizado
                    Kit de escalerilla curvo (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 6.00, de acero, blanco
                    Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 12.00, de acero, negro
                    Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 12.00, de acero, gris
                    Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 12.00, de acero, galvanizado
                    Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 12.00, de acero, blanco
                    Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 15.00, de acero, negro
                    Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 15.00, de acero, blanco
                    Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 18.00, de acero, negro
                    Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 18.00, de acero, gris
                    Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 18.00, de acero, galvanizado
                    Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 18.00, de acero, blanco
                    Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 24.00, de acero, negro
                    Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 24.00, de acero, blanco
                    Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 6.00, de acero, negro
                    Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 6.00, de acero, gris
                    Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 6.00, de acero, galvanizado
                    Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 6.00, de acero, blanco
                    PH36082.jpg image

                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio

                    Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para viguetas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 75 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 100 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 25 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 33.3 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio, 50 mm Diámetro, 1.5–2.5 mm Brida
                    PH19570.jpg image

                    Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con mordaza BC200

                    Solución de soporte de vía no continua, de gran capacidad, diseñado con una base amplia para cables de datos de alto rendimiento y fibra óptica para montaje con mordaza de viga. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de manojos de cables.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con mordaza BC200, 100 mm, 150 mm Diámetro
                    PH19643.jpg image

                    Gancho J doble nVent CADDY Cat CM

                    Solución de soporte de vía no continua, de gran capacidad, diseñado con una base amplia y un borde biselado para cables de alto rendimiento y fibra óptica. Solución áltamente versátil en combinación con perfiles o varillas roscadas.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Gancho J doble nVent CADDY Cat CM, 70 Capacidad del cable, Cat 5e, 30 Capacidad del cable, Cat 6A
                    PH5268.jpg image

                    Soporte de montaje de árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP

                    Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar cualquier gancho en J CADDY CAT HP en forma de árbol. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Soporte de montaje de árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP
                    PH34399.jpg image

                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC

                    Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC, 100 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC, 75 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC, 25 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC, 33.3 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                    Gan. J CAT HP de 50 mm con mordaza BC, p. de v. máx. de 16 mm
                    PH35158.jpg image

                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared

                    Solución ideal para segregar múltiples tramos de cable siguiendo la misma ruta. Están listos para usar, con una amplia gama de tamaños, configuraciones y métodos de conexión.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 100 mm Diámetro, 2 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 100 mm Diámetro, 3 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 100 mm Diámetro, 4 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 50 mm Diámetro, 2 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 50 mm Diámetro, 3 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared, 50 mm Diámetro, 4 Niveles
                    LTSB12BLK_TriSptBrkt_m_sq.png

                    Kit de braket de soporte triangular para guía de cables

                    El kit de brakets de soporte triangulares para guía de cables soporta una escalerilla desde una pared.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 6 y en 12, de acero, negro
                    Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 6 y en 12, de acero, gris
                    Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 6 y en 12, de acero, chapado
                    Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 6 y en 12, de acero, blanco
                    Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 15, en 18 y en 24, de acero, negro
                    Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 15, en 18 y en 24, de acero, blanco
                    Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 12 y en 18, de acero, negro
                    Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 12 y en 18, de acero, gris
                    Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 12 y en 18, de acero, chapado
                    Kit de braket de soporte triangular, se ajusta a 12, en 18 y en 24, de acero, negro