Trenzados de conexión a tierra y unión | nVent ERIFLEX
Los trenzados de conexión a tierra y unión listos para usar ofrecen una alta resistencia a la intemperie
nVent ERIFLEX ofrece trenzados de conexión a tierra y unión de acero inoxidable CPI de alta calidad que se pueden instalar en entornos extremadamente corrosivos.
Entre las trenzas y los pernos de acero inoxidable 316L más resistentes del mercado, son ideales para aplicaciones que utilizan tuberías o tanques de acero inoxidable, lo que incluye las industrias de alimentos y bebidas, construcción, transporte, petróleo y química.
nVent ERIFLEX también utiliza un proceso de fabricación patentado que se optimizó para brindar el mejor rendimiento de trenzado, empalmado, corte y perforado.
Beneficios:
- Resistencia superior a la abrasión, la corrosión, las sustancias químicas y los rayos UV
- Ideal para aplicaciones en exteriores
- Listo para usar; sin cortar, pelar, empalmar ni perforar
- Resistente a la vibración y a la fatiga
- Excelente contacto eléctrico
- No se necesitan terminales ni orejetas adicionales
- Recomendado por las directivas EMC/EMI
- Cumple con EAC
- Cumple con RoHS
Las soluciones nVent ERIFLEX están diseñadas exclusivamente para conexiones a tierra y energía de baja tensión utilizadas por los fabricantes de equipos originales y los constructores de paneles.
Productos destacados
Recursos
Contáctenos y descubra dónde comprar productos nVent ERIFLEX.

¿Cómo podemos ayudar?
Nos encantaría encontrar una solución para sus desafíos.