Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Derivaciones y trenzados eléctricos flexibles | nVent ERIFLEX

Trenzas y cortocircuitos de potencia flexibles

Diseño y flexibilidad de montaje en paneles eléctricos

Fabricados en cobre electrolítico tejido de alta calidad, los trenzados eléctricos flexibles nVent ERIFLEX están listos para instalarse y son confiables gracias a su confiabilidad a largo plazo, estética y cumplimiento de códigos.

La instalación también se simplifica sin necesidad de accesorios adicionales, incluidos conectores angulares, esparcidores, conectores de terminal de anillo o extensores.

Beneficios:

  • Resistente a la vibración, lo que mejora la confiabilidad y el rendimiento
  • Mejora la flexibilidad y estética del montaje
  • No se necesita cortar, pelar, empalmar ni hacer perforaciones adicionales
  • El reducido diámetro de los hilos proporciona una máxima flexibilidad
  • Cumple con RoHS

Las soluciones nVent ERIFLEX están diseñadas exclusivamente para conexiones a tierra y energía de baja tensión utilizadas por los fabricantes de equipos originales y los constructores de paneles.

Productos destacados

IBS Flat Insulated Braided Conductor.jpg image

Conductor trenzado aislado plano IBS

IBS Round Insulated Braided Conductor.jpg image

Conductor trenzado aislado redondo IBS

IBSB-IBSBR Insulated Braided Conductor-1280x1280.jpeg image

Conductor trenzado aislado IBSB/IBSBR para interruptores de circuito

IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor.jpg image

Conductor trenzado aislado redondo IBS Advanced, libre de halógenos

IBS-IBSB Advanced Insulated Braided Conductor.jpg image

Conductor trenzado aislado IBS/IBSB Advanced, libre de halógenos

IBSHY Insulated Braided Conductor.jpg image

Conductor trenzado aislado IBSHY para interruptores de circuito compactos

PBC Braided Power Shunt.jpg image

Derivación de alimentación trenzada PBC

Recursos

Contáctenos y descubra dónde comprar productos nVent ERIFLEX.

PowerGroundConnectionsBrochureCover.jpg image

Catálogo nVent ERIFLEX

Obtenga detalles de productos y más.

DESCARGAR AHORA

¿Cómo podemos ayudar?

Nos encantaría encontrar una solución para sus desafíos.

CONTÁCTENOS