Gabinetes con desconectador | nVent HOFFMAN
Aumentar la seguridad y minimizar el riesgo
Desde los gabinetes con desconectador hasta interbloqueos eléctricos, puertos de datos, portadocumentos, bloqueos de seguridad y accesorios,nVent HOFFMAN ofrece soluciones de seguridad integrales que lideran la industria para proteger a su personal y equipos, mientras previene y mitiga los peligros eléctricos.
Elija entre una amplia gama de modelos, configuraciones, opciones de montaje, tamaños, clasificaciones de acabados y tipos. Obtenga la solución que necesita obtener rápidamente a través de nuestra red global de más de 3,000 distribuidores.

Gabinetes con desconector de montaje en pared
Los diseños de gabinetes con desconector de montaje en pared incluyen la serie Concept y los estilos tradicionales de bisagra continua. Están disponibles en materiales de acero dulce, acero inoxidable y fibra de vidrio para satisfacer diversas aplicaciones de Tipo 12, 4 y 4X en interior y exterior.

Gabinetes con desconectador de soporte independiente
Los diseños de gabinetes con desconectador de soporte independiente varían desde modelos de una puerta a modelos de seis puertas. Están disponibles en acero dulce y acero inoxidable, y cumplen con diversas aplicaciones Tipo 12, 4 y 4X para interior y exterior.

Gabinetes con desconectador Sequestr
El gabinete con desconectador externo Sequestr proporciona protección de primer nivel al mover el lado de la línea de desconexión a un compartimiento externo, lo que permite a los trabajadores acceder a los componentes de control sin riesgo de exposición a energía activa. Están disponibles en acero dulce y acero inoxidable, y cumplen con diversas aplicaciones Tipo 12, 4 y 4X.
Productos destacados
Diseño de gabinete: Cómo evitar el arco eléctrico para aumentar la seguridad
Obtenga más información sobre los peligros del arco eléctrico y las soluciones de gabinetes y accesorios que ayudan a reducir los riesgos eléctricos.
¿Tiene un proyecto en mente?
Contacte a un representante de HOFFMAN para obtener orientación o para encontrar un distribuidor cerca de usted.