Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Sistema de empalme de roscado cónico

Reduzca el tiempo de instalación y logre rendimiento, resistencia y durabilidad constantes

Para uso en refuerzo de hormigón, los sistemas de empalme con rosca cónica nVent LENTON se comportan como tramos continuos de barras de acero reforzadoras, lo que le proporciona toda la resistencia en aplicaciones de tensión, compresión e inversión de tensión.

Nuestra conexión de bloqueo positiva proporciona una mayor resistencia a la tracción que el empalme solapado y proporciona una transferencia de carga completa con unos de los acopladores más delgados y cortos disponibles.

Ventajas:

  • Disfrute de una instalación rápida y fácil sin necesidad de herramientas ni habilidades especiales
  • Elimine la congestión de barras de acero reforzadoras (barra de refuerzo) y reduzca la cubierta de hormigón con nuestro diseño de diámetro pequeño
  • Evite las roscas cruzadas con una conexión de bloqueo positivo sin deslizamiento

En nVent, nuestra fortaleza radica en brindarle soluciones de refuerzo para sus aplicaciones de hormigón. Todos nuestros productos nVent LENTON están especialmente diseñados para ayudarlo a reducir los costos de mano de obra y materiales, a la vez que mantiene sus proyectos a tiempo, dentro del presupuesto y la norma.

Productos destacados

Acopladores estándar

Acopladores de transición estándar

Acopladores de posición

Acopladores de transición de posición

Acopladores Form Saver

Acopladores soldables

Acopladores de pernos paralelos

Acopladores especiales

Form Saver y otros grupos de barras de refuerzo

Accesorios del sistema de empalme de roscado cónico

Recursos

Contáctenos y descubra dónde comprar productos nVent LENTON.

CP7J-EN NVENT LENTON TAPER THREADED coverthumb.jpg image

Folleto de roscado cónico nVent LENTON

Obtenga detalles del producto y más.

DESCARGAR AHORA

¿Cómo podemos ayudar?

Nos encantaría encontrar una solución para sus desafíos.

CONTÁCTENOS