Gabinetes y embalajes electrónicos
Gabinetes y paquetes electrónicos
¿Necesita proteger sus componentes electrónicos? Como pionero en tecnología de 19", los productos de SCROFF nVent están diseñados para la flexibilidad de la aplicación a fin de cumplir con estrictos estándares de diseño. Mejore la productividad del diseño y el tiempo de llegada al mercado con nuestras plataformas de productos adaptables, además de soporte global, servicio local y experiencia técnica excepcional. Esta combinación diferenciada lo ayuda a completar su proyecto a tiempo y dentro del presupuesto.

Gabinetes de circuitos electrónicos para interiores
Sus proyectos críticos exigen lo mejor en protección electrónica: nVent. Puede configurar su gabinete de 19" según sus requisitos únicos. ¿Necesita modificaciones personalizadas o soluciones de enfriamiento diseñadas? No se preocupe. ¿Apantallamiento CEM? Lo tenemos. Revise nuestra gama de gabinetes electrónicos multiusos y nuestros modelos resistentes a impactos, vibraciones o terremotos.


Gabinetes para exteriores
Su desafío: proteger los componentes electrónicos sensibles en ambientes exteriores. Su solución: gabinetes exteriores de nVent SCHROFF. Hemos pensado en todo, incluido un blindaje resistente contra el vandalismo, los daños por rayos UV y la corrosión. Además, cumple con los estándares de resistencia a golpes, vibraciones y terremotos. Problema resuelto. Protegido contra los elementos y contra vandalismo.


Subracks, cajas montadas en rack y paneles frontales
Los subracks de nVent SCHROFF son conocidos por su versatilidad. Ofrecemos una amplia gama de modelos adaptados a su industria y aplicación específicas, ya sea militar, aeroespacial, de prueba/medición, ferroviaria o de telecomunicaciones. ¿Necesita protección contra golpes y vibraciones y protección EMC? La tenemos. Los paneles frontales son exclusivos de cada placa, por lo que personalizamos el suyo para que se ajuste a su equipo. nVent SCHROFF es su socio de diseño para plataformas flexibles basadas en estándares.


Sistemas con factor de forma pequeña
Comience a diseñar con la carcasa Interscale nVent SCHROFF, que cuenta con blindaje EMC integrado, tamaño flexible y ensamblaje simple. Nuestra tecnología de embalaje electrónico Interscale es ideal para placas de PC industriales y patentadas, y es perfecta para Mini ITX, ATX e InEmbedded NUC™ con versiones preconfiguradas. Está disponible la integración de fuentes de alimentación, refrigeración, tarjetas PCI/PCIe y dispositivos de almacenamiento. nVent SCHROFF ofrece integración completa del sistema basada en COM Express. Este es un sistema integrado completo con gabinete, alimentación, refrigeración y tarjeta portadora COM modificada según las especificaciones del cliente.


Sistemas, placas de base y fuentes de alimentación
nVent SCHROFF es conocido por su versatilidad, y nuestros sistemas electrónicos no son la excepción, ya que se pueden adaptar fácilmente a su aplicación. Prepare su proyecto para el futuro con nuestra experiencia en altas tasas de transferencia de datos, capacidad de enfriamiento y suministro de energía. ¿Necesita velocidad? Ofrecemos paneles de fondo de 40G y 100G en varias arquitecturas de bus. ¿Precisión? Personalice su sistema de cualquier manera para adaptarlo a su aplicación. También ofrecemos sistemas CompactPCI Serial y VPX. Sistemas integrados modulares y flexibles compatibles con PICMG y VITA


Componentes de retención, extracción y enfriamiento de PCB
Sea cual sea su aplicación, nVent SCHROFF ofrece hardware de retención para dar soporte a las tarjetas de circuito impreso (PCB, por sus siglas en inglés) y la mayoría puede personalizarse. Desde guías de tarjetas de nailon económicas hasta nuestro innovador sistema de Card Lok y Wedge Lok para aplicaciones con mucha vibración y golpes o mucha transferencia de calor. Si necesita soluciones completas, nuestros marcos térmicos y montajes refrigerados por conducción tipo concha proporcionan protección completa para PCB. Asegure sus tarjetas de circuito impreso (PCB) en diversas aplicaciones y entornos.

Soluciones con factor de forma pequeña:
Gabinetes Interscale - Para soluciones informáticas de placa única
Nuestras soluciones de caja integrada Interscale se han diseñado para encerrar y proteger su placa patentada o de factor de forma pequeña. Y nos complacerá modificar los tamaños, agregar recortes y diseñar soluciones de refrigeración que se adapten a su placa. Incluso podemos integrar una solución completa basada en un estándar informático de placa única, como COM Express. ¡Lea todo al respecto en nuestro informe técnico de Interscale hoy mismo!