Novastar Cabinet Without Door and Rear Panel
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Novastar Cabinet Without Door and Rear Panel
Aluminum frame cabinets with attractive design, ideally suited for general electronics, test and measurement, audio/video and broadcasting applications.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                                                                                                                                                                  
Características
- Static load-carrying capacity up to 400 kg (see specification table)
- Type of protection IP 20
- Cabinet width only 553 mm
- Flush cladding parts
- All uprights (front and rear) with 19" cut‐outs
- Colors: RAL 7021 or color combination RAL 7021/ RAL 7035
- Bolted, die-cast frame with Al extrusions
- Without door and rear panel
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.