EuropacPRO Side Panel for Stainless Steel Gasket, Type H, Heavy
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
EuropacPRO Side Panel for Stainless Steel Gasket, Type H, Heavy
Side Panel, Type H, without handle holes, tox welded to the 19" bracket for stainless steel gasket.
Detalles
Recursos
Características
- For high mechanical demands, 19" bracket, tox-cold welded, Al, 2 mm, clear passivated, front anodized
- Versions for EMC sealing (stainless steel or textile)
Especificaciones
Documento de esquema
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.