Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

double door ip 20 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Varistar CP Double Glazed Door, IP20, 3-Point locking, RAL 7021, 2200H 600W

N.º de catálogo: 21630-696
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos Detalles adicionales del producto

Artículo(s) entregado

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descripción Cantidad
1 Glazed double door, St, 1,5 mm, 3 point locking, Sekurit 6 mm 1
2 Lever handle (assembled) with key insert (2 keys) 1
3 Hinge, 180° opening angle 3
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us