Barra colectora de descarga a tierra y neutra EB-142/166
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Barra colectora de descarga a tierra y neutra EB-142/166
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Imágenes de la aplicación
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Vídeo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Características
- Se usa para conectar varios conductores de descarga a tierra
 - Los orificios biselados permiten hacer conexiones con facilidad
 - Mordaza de terminal principal disponible para conductores más gruesos
 - La chapa de níquel es resistente a la corrosión
 - Soportes simples o dobles disponibles para fijar la barra colectora al raíl DIN
 - Barra rígida
 - Corte a la longitud según sea necesario
 - Instalación fácil y rápida
 - Cumple con RoHS
 
Especificaciones
| Material | Latón | 
| Acabado | Niquelado | 
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
        CE, ERIFLEX EB 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
    
      
        UKCA, ERIFLEX EB 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 60998-1, EN 60998-2-1
    
      
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.