PVT1 Replacement Module, 750 V Max Continuous Operating Voltage (Ucpv)
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
PVT1 Replacement Module, 750 V Max Continuous Operating Voltage (Ucpv)
N.º de catálogo: PVT1750SM
Detalles
Recursos
Características
- Módulo de reemplazo para dispositivos de protección contra sobretensión fotovoltaica PVT1
Especificaciones
Atributos del producto
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
CE, ERICO PVT
English
DIN EN 50539-11 (VDE 0675-39-11):2013-12 + A1:2015-09; EN 50539-11:2013-03 + A1:2014
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.