Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH0844.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Barra colectora principal de conexión a tierra para telecomunicaciones

¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor (T) 0.25in
Anchura (W) 4in
Espesor (T) 6.35mm
Anchura (W) 101.6mm
Material Cobre
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Diagramas

Recursos CAD
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto