Soluciones de armario para plantas exteriores
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Altura
- Altura
- Material
- Acabado
- Anchura
- Color
- Fondo
- Anchura
- Código de color
- Fondo
Filtro aplicado: 1
Productos | 3 resultados (16 artículos )

Gabinete sísmico de soporte independiente y acceso doble, tipo 4
Los gabinetes de acceso doble y soporte independiente antisísmicos son gabinetes para red/comunicación usados en entornos difíciles.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 12, 72 x 24 x 36, de acero, gris claro
Gabinete sísmico de soporte independiente DA con AC, tipo 12, 72 x 24 x 36, de acero, gris claro
Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 12, 72 x 36 x 46, de acero, gris claro
Gabinete sísmico de soporte independiente DA con AC, tipo 12, 72 x 36 x 46, de acero, gris claro
Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 12, 90 x 24 x 36, de acero, gris claro
Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 12, 90 x 36 x 46, de acero, gris claro

Gabinete sísmico de soporte independiente y acceso doble, tipos 3R 4 4X 12
Los gabinetes sísmicos de soporte independiente y acceso doble son gabinetes para redes o comunicaciones que se usan en entornos difíciles.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 3R 4 4X 12, 72 x 24 x 36, SS304, cepillado
Gabinete sísmico de soporte independiente DA con acondicionador de aire, tipo 3R 4 4X 12, 72 x 24 x 36, SS304, cepillado
Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 3R 4 4X 12, 72 x 36 x 46, SS304, cepillado
Gabinete sísmico de soporte independiente DA con acondicionador de aire, tipo 3R 4 4X 12, 72 x 36 x 46, SS304, cepillado
Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 3R 4 4X 12, 90 x 24 x 36, SS304, cepillado
Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 3R 4 4X 12, 90 x 36 x 46, SS304, cepillado

Kit de panel para rack sísmico
Los paneles para rack sísmicos se usan para convertir un gabinete de soporte independiente estándar en un gabinete de soporte independiente sísmico.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de panel para rack sísmico, fits 72.00x36.00, Lt Gray, Acero
Seismic Rack Panel Kit Cable Managers, fits 72.00x36.00, Lt Gray, Acero
Kit de panel para rack sísmico, fits 90.00x36.00, Lt Gray, Acero
Seismic Rack Panel Kit Cable Managers, fits 90.00x36.00, Lt Gray, Acero