nVent ERIFLEX FleXbus Abrazadera HCBC
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
nVent ERIFLEX FleXbus Abrazadera HCBC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- El diseño rígido garantiza una presión contacto homogénea
- Se instala fácil y rápidamente
- Ideal para modificaciones en campo
- Hecho con acero inoxidable no magnético para conexiones de gran intensidad que previenen la formación de campos magnéticos
- Contiene una tuerca crimpada de autobloqueo que resiste vibraciones y facilita la instalación
- No se necesitan taladrar el Conductor FleXbus para fijarlo en el terminal del transformador/entrada de alimentación
- Incluye punto de conexión para detectar tensión
- Cumple con RoHS
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) |
Especificación de diseño
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UR, QEUY2.E125470, FleXbus HCBC Clamps/Plates
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
FleXbus Temp. Rise
English
IEC 61439-1, IEC 60364
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914








- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.