Terminal de 1 orificio, NEMA, 85.852 mm x 50.8 mm x 9.53 mm, 17.46 mm del orificio
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Terminal de 1 orificio, NEMA, 85.852 mm x 50.8 mm x 9.53 mm, 17.46 mm del orificio
N.º de catálogo: B101GH
              
  
          Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
        
      
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia
 - Cobre de grado electrolítico
 - Para uso con conexiones tipo LA nVent ERICO Cadweld únicamente
 
Especificaciones
Atributos del producto
Folleto
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.