Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Altura del rack
- Anchura
- Compatible con
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Carga estática
- Bordes tratados
- Tensión de alimentación
- Fuente de alimentación redundante
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 122 resultados (502 artículos )

Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo
Enfría el aire de escape caliente del equipo de TI antes de volver a introducir en la habitación, soporta el flujo de aire del servidor.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2000H 600W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2000H 800W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2200H 600W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2200H 800W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2450H 600W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2450H 800W

Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo
Enfría el aire de escape caliente del equipo de TI antes de volver a introducir en la habitación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2000H 600W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2000H 800W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2200H 600W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2200H 800W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2450H 600W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2450H 800W

Varistar LHX+ 45 en rack
Enfriador de montaje lateral para aplicaciones de enfriamiento in-rack. Tira de la forma de aire caliente del bastidor del plenum trasero (caliente) y lo proporciona en el plenum delantero (frío).

RackChiller Pantalla de puerta trasera y teclado
Terminal que consta de pantalla y 6 teclas para el acceso local al controlador.

Paquete de control de agua LHX+
Insertos de tubería de acero inoxidable con sensores (presión, temperatura y flujo).
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de paquete de control de agua LHX+

Unidad de control de puerta trasera RackChiller, pasiva
Agrega funcionalidad de control de flujo de refrigerante a la puerta trasera RackChiller pasiva.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Unidad de control de puerta trasera RackChiller, pasiva

Varistar CP Zócalo base 300 W
Zócalo de base para Varistar LHX+ 45 Cooler.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varistar LHX+ 45 Zócalo base 100H

Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, BSP / BSP
Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, 4 m.

Varistar CP Blanking delantero 300 W
Kit de Blanking Frontal para rack Varistar, 300 de ancho.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Nivelación de los pies para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45

Kit de detección de fugas RackChiller RDHX PRO
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de detección de fugas RackChiller RDHX PRO

Filtro de puerta RackChiller RDHX PRO
Puerta RackChiller RDHX con filtro de aire

Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, QD / BSP
Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, 4 m.