Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PDU Básico
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tensión nominal
  • Unidades de rack
Filter1

Filtro aplicado: 1

Ver todos los filtros (1)

Productos | 3 resultados (12 artículos )

EB0860

Enlogic Basic PDU

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
PDU, 0U, 32A, 230V, 1P, 2 CB, (16) C13, (4) 4 EN 1
EB0811-ISO-BLACK.jpg

PDU básica, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH

PDU modular y compacta. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas C13 y C19.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
PDU BÁSICA, EB0403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
PDU BÁSICA, EB0450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
PDU BÁSICA, EB0811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
PDU BÁSICA, EB0850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
EB0311-ISO-BLACK.jpg

PDU básica, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH

PDU modular y compacta. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas C13 y C19.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
PDU BÁSICA, EB0303, 230 VAC, 1-PH, 32 A
PDU BÁSICA, EB0311, 230 VAC, 1-PH, 16 A
PDU BÁSICA, EB0313, 230 VAC, 1-PH, 32 A
PDU BÁSICA, EB0321, 230 VAC, 1-PH, 32 A
PDU BÁSICA, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
PDU BÁSICA, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A
PDU BÁSICA, EB0337, 230 VAC, 1-PH, 32 A