Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

N00186-Adapter fitting BSPP m_NPT m 24630-177.tif Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Adaptador de montaje BSPP m / NPT m

Este adaptador de plomería es un accesorio macho-macho con 1 "rosca de sello plano BSPP en un extremo y 1" NPT en el otro. Adapta las mangueras de 1" estilo BSP para la instalación en instalaciones de agua refrigerada NPT estilo EE.UU..

Leer más Leer menos Imprimir esta página
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto