Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Bandeja de cables, ruta de cables, escalerilla de cable | nVent HOFFMAN

Bandeja de cables y ruta

Personalice la gestión y el recorrido de sus cables para satisfacer sus necesidades.

 


 

Soluciones personalizadas de cables

Nuestra gama de componentes le permite configurar una bandeja portacables capaz de guiar los cables por espacios no utilizados, manteniéndolos accesibles para facilitar su mantenimiento.

Sea cual sea su configuración, sus cables estarán bajo control con nVent HOFFMAN. Elija entre nuestra amplia gama de tamaños y acabados de portacables.

Bandejas de cables

  • Bandeja portacables fabricada con alambre de acero de alta resistencia
  • Clasificada por UL para uso exclusivo como conductor de puesta a tierra de equipos
  • Acabado en acero pregalvanizado o pintura en polvo negra
  • Elección de tamaños: 2, 4 o 6 pulgadas de profundidad y 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 22 o 24 pulgadas de ancho

Bastidor de escalera para cables

  • Los sistemas de bastidores de escalera dirigen los cables a través de una vía modular
  • Clasificación UL para conexión a tierra de equipos y carga
  • Elección de anchos de sección: 6, 12, 15, 18 o 24 pulgadas
  • Disponibles en acabados blanco, negro, gris y chapado

Productos destacados

Sección de curvatura E horizontal de 90 grados (clasificación cULus)

Sistema de bandeja de cables de malla de alambre Quick Tray Pro

Secciones rectas de escalerilla (clasificado certificado cULus)