Gabinetes eléctricos de soporte independiente | nVent HOFFMAN
Protección en la que puede confiar para entornos de moderados a difíciles
Proteja sus equipos en prácticamente cualquier entorno y mantenga las operaciones funcionando sin problemas con los versátiles gabinetes de soporte independiente nVent HOFFMAN. Elija entre una amplia gama de modelos, configuraciones, opciones de montaje, tamaños, clasificaciones de acabados y tipos, que incluyen NEMA 4, NEMA 4X y NEMA 12. Obtenga las soluciones listas para enviar o personalizadas que necesita obtener rápidamente a través de nuestra red global de más de 3,000 distribuidores.
- Elija entre una variedad de materiales: aluminio, acero dulce, acero inoxidable o fibra de vidrio
- Profundidades estándar que fluctúan entre 8" y 36" (20.32 cm y 91.44 cm)
- Gabinetes de una a seis puertas con acceso delantero o posterior.
- Servicios de ingeniería personalizados para necesidades fuera de lo común
Gabinetes de soporte independiente de acero dulce
Los gabinetes de soporte independiente de acero dulce de HOFFMAN vienen en una amplia variedad de tamaños y clasificaciones de tipo, entre las que se incluyen: Tipo 1, Tipo 12, Tipo 3R y Tipo 4 para adaptarse a sus necesidades industriales. Están disponibles con acceso mediante una puerta delantera o dos puertas, una delantera y otra trasera.
Gabinetes de soporte independiente de acero inoxidable
Los gabinetes de soporte independiente de acero inoxidable de HOFFMAN están diseñados para proteger sus equipos del clima, los lavados y muchos otros entornos hostiles y corrosivos. Específicamente diseñados para aplicaciones de alimentos y bebidas, agua/aguas residuales y petróleo y gas, están disponibles en acero inoxidable Tipo 304 y Tipo 316. Se ha comprobado que cumplen con los estándares globales de la industria y se pueden modificar o personalizar según sus especificaciones.

Gabinetes de soporte independiente de fibra de vidrio
Gabinete económico para ambientes corrosivos; los gabinetes de soporte independiente de fibra de vidrio proporcionan una solución versátil para aplicaciones que requieren flexibilidad para el montaje de paneles y racks. El material de poliéster reforzado con fibra de vidrio tiene una excelente resistencia a la temperatura y los agentes químicos, y se puede perforar, limar o aserrar para facilitar su modificación.
Documento técnico Cómo especificar el material correcto de un gabinete
Obtenga más información acerca de la amplia variedad de tipos de gabinetes actuales y cómo seleccionar el material adecuado para proteger su equipo eléctrico.