HFF Steel Nailing Plate, 14 mm, 16 mm, #5, 15M
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
HFF Steel Nailing Plate, 14 mm, 16 mm, #5, 15M
N.º de catálogo: EL1416HFF
The HFF nailing plate is sold separately from the A12 couplers. The plates easily attach to the couplers by orienting the hexagon opening in the plate to the coupler and then rotating the plate 15 degrees.
Used in segmental pour and closure pour applications. Permanent form saving plates allow easy attachment to form work, eliminating costly damage to the forms.
Detalles
Recursos
Características
- Designed for use with the A12 coupler families
- Positively locks onto the hexagon-shaped coupler
- Easy to install
- No special tools required
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.