Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Imprimir
New locking system now available for nVent HOFFMAN Swing Frame Rack range

Nuevo sistema de cierre disponible para la gama de bastidores de marco abatible nVent HOFFMAN

Para ofrecer a los clientes un manejo más sencillo y una mayor seguridad, nVent está mejorando el sistema de cierre de la gama de bastidores de marco abatible nVent HOFFMAN.

Los bastidores de marco abatible, tanto de montaje lateral (ESFS) como de montaje central (ESFM), se utilizan habitualmente para gabinetes de servicios en subestaciones eléctricas, así como para el montaje de equipos de 19" en un gabinete eléctrico. Para una mayor facilidad de uso, el sistema de cierre rediseñado es compatible con los insertos de cierre de base de piso, y está equipado con un “clic” de seguridad audible para indicar cuándo el sistema está completamente bloqueado o desbloqueado.

Además, para mejorar la estética, el nuevo sistema viene con una elegante cubierta que se puede personalizar con el nombre o el logotipo de la empresa.

El nuevo sistema de cierre también está disponible en los gabinetes de piso nVent HOFFMAN de aluminio, así como en los de acero dulce y acero inoxidable.

Productos afectados:

  • Marco abatible de montaje lateral, ESFS.
  • Marco abatible de montaje central, ESFM.

Beneficios para el cliente:

  • Manija de cierre personalizable.
  • Compatible con insertos estándar de piso.
  • Indicador de "clic" de seguridad mejorado.
  • Compatible con manijas de elevación de piso.

Fecha de implementación: Ya está disponible