Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Imprimir
HOFFMAN-WBNR-H88722-DIPHnews450x350-USEN-2211.jpg

La gama de productos nVent HOFFMAN de perfil de profundidad interior (Depth Interior Profiles o DIP) es ahora más segura y resistente a las vibraciones

Comprometidos con la mejora continua, nVent ha rediseñado el soporte frontal y los perfiles de profundidad interior (DIP) nVent HOFFMAN para mejorar la seguridad de fijación y mantener un alto rendimiento en entornos con vibraciones.

Ver el vídeo de presentación

Ahora, el vector de fuerza en la parte delantera del soporte aplica una presión uniforme al gabinete, gracias a una superficie de contacto deslizante en la parte trasera del soporte que convierte la torsión de los tornillos en una fuerza horizontal precisa. El soporte trasero del perfil también se ha adaptado para distribuir uniformemente la presión de contacto sobre las clavijas de contacto.

Como antes, los perfiles facilitan y hacen más cómodo el montaje de una amplia gama de accesorios. El propio perfil se instala fácilmente con un solo tornillo, sin necesidad de mecanizado, por lo que se mantiene el grado de protección del gabinete.

Beneficios para el cliente:

  • Diseñado para facilitar la instalación
  • Permite montar una amplia gama de accesorios
  • No requiere mecanizado; mantiene el grado de protección

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el representante de ventas de nVent HOFFMAN más cercano. Gracias por su apoyo continuo.