Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Recomendaciones para evitar la corrosión en ambientes extremos

Recomendaciones para evitar la corrosión en ambientes extremos

Play

Los equipos eléctricos ubicados en ambientes extremos se encuentran expuestos a condiciones mucho más exigentes que las aplicaciones típicas. En este sentido, el riesgo de sufrir daños a causa de elevadas temperaturas, lluvia y corrosión es significativamente alto. Por lo tanto, necesitarás implementar soluciones especializadas para evitar la corrosión.
Cada industria enfrenta retos particulares según las características del entorno. No obstante, es fundamental contar con una estrategia de protección y prevención contemplando los factores de riesgo que cada ambiente extremo representa y tomando en cuenta los requerimientos específicos de los tableros eléctricos y/o electrónicos.


Tipos de ambientes altamente corrosivos 


La corrosión es un aspecto crítico para las herramientas y equipos industriales, por tal razón, es vital seleccionar los gabinetes de protección con diseño especializado y materiales adecuados.  Además, es fundamental identificar dónde existe mayor riesgo de corrosión para tomar las medidas preventivas adecuadas.

Según la ubicación de tus equipos eléctricos se pueden determinar dos tipos de entornos que generan ambientes altamente corrosivos:

Ambientes húmedos


La causa más común de la corrosión es la transferencia de electrones en entornos con alta humedad. La oxidación que resulta de este proceso crea diferentes tipos de degradación en los metales como:

  • Corrosión intergranular
  • Corrosión por grietas
  • Corrosión galvánica
  • Corrosión bajo tensión
     

Ambientes gaseosos


Las temperaturas extremas también generan corrosión en aquellos entornos donde los equipos y metales se encuentran expuestos a gases calientes y contaminantes. Por ejemplo: hornos, motores y turbinas.

La combinación de estos gases con las altas temperaturas generan escamas de óxido en las superficies metálicas.

iStock-462357459.jpg

shutterstock_1328636117.jpg

3 recomendaciones clave para evitar la corrosión de equipos eléctricos 


El primer paso para asegurar la protección de equipos eléctricos en ambientes extremos es identificar los factores de riesgo. Una vez que determines cuáles son los entornos corrosivos que pueden afectar los equipos, podrás crear una estrategia anticorrosión apropiada.

Monitorea las condiciones ambientales


Debes tener en cuenta que las condiciones ambientales pueden variar según el ritmo de la operación y factores externos como el clima. Por esta razón, será necesario realizar un monitoreo constante de las variaciones.

 

De esta manera, podrás reconocer de manera oportuna los cambios en alguno de los factores ambientales e implementar los ajustes necesarios. Además, es importante medir de forma continua y regular otros factores que influyen en la corrosión de equipos, como:

  • Temperatura
  • Humedad
  • Presencia de sustancias químicas como: cloruro férrico, hipoclorito sódico y sulfuro de hidrógeno.

Elige materiales anticorrosión en gabinetes


El acero inoxidable es el material recomendado para la protección anticorrosión. Esta importante ventaja surge de la presencia de cromo en este material que permite la formación de una capa protectora en caso de que la superficie sufra algún tipo de daño.

 

Por eso, es clave seleccionar gabinetes diseñados específicamente para ambientes exteriores. Más allá de los materiales correctos, es importante tomar en cuenta el color de los gabinetes; esto se debe a que cada color tiene un nivel de absorción propio que lo hace adecuado para las diferentes condiciones del entorno.

 

En ambientes exteriores, las altas temperaturas por acción de los rayos solares son un factor fundamental a considerar. Por lo tanto, la elección del color de los gabinetes protectores debe ir de la mano de estas condiciones.

 

Veamos una tabla comparativa de los materiales, colores y nivel de absorbancia de cada uno: 

MaterialNivel de absorbancia
Acero inoxidable (Ni Dendrita)0.99
Óxido de zinc sobre acero inoxidable0.95
Superficies blancas y lisas0.25-0.40
Gris a gris oscuro0.40-0.50
Verde, rojo y marrón0.50-0.70
Marrón oscuro a azul0.70-0.80
Azul oscuro a negro0.80-0.90
Referencia: Cobre (pulido)0.18
Referencia: ladrillo (rojo común)0.68
Referencia: Aluminio (pulido)0.30

De acuerdo a los niveles de absorbancia de cada material, la opción ideal para entornos exteriores son los gabinetes de acero inoxidable de color blanco. Con una absorción de apenas 0.25 (Aλ), desvía en gran medida la radiación solar, por lo que protege los equipos del calor que puede generar corrosión.

Controla la temperatura en gabinetes y equipos


soluciones para evitar la corrosión en ambientes extremos¿Sabías que el calor extremo (10°C por encima de la temperatura habitual) puede reducir hasta un 50% del tiempo de vida útil de los equipos? Por esta razón, además de elegir gabinetes elaborados con los materiales adecuados para evitar la corrosión, es fundamental optar por opciones climatizadas para controlar la temperatura y garantizar el rendimiento.

Los gabinetes climatizados para exteriores son diseñados especialmente para equipos ubicados en ambientes extremos en los que el calor puede generar corrosión. De esta manera, se reduce la temperatura interior protegiendo los equipos y asegurando la continuidad de tus operaciones.
 

Soluciones especializadas para ambientes extremos y corrosivos


En nVent HOFFMAN estamos comprometidos con la seguridad y protección de los equipos para una gran variedad de industrias que operan en entornos altamente corrosivos. Contamos con una línea de productos especializados para ambientes extremos que garantizan máxima protección en los ambientes más exigentes.

 

¿Quieres saber más? Descubre las soluciones especializadas para industrias con instalaciones en ambientes exteriores corrosivos.