Plan de simplificación de ProLine
PROLINE SE DESCONTINUARÁ GRADUALMENTE
Para que los clientes puedan identificar y seleccionar de forma más fácil y cómoda las soluciones de protección que necesitan, estamos simplificando nuestra cartera de productos para restringirla a gabinetes modulares de soporte independiente, gabinetes de montaje en pared y cajas de terminales. Descontinuaremos gradualmente la gama de gabinetes ProLine a partir del:
Los sustitutos más recomendables para cada una de estas gamas de nuestra cartera global de productos son los siguientes:
- Los gabinetes modulares de piso MCS-MCD sustituirán la gama ProLine.
Durante el periodo de transición colaboraremos estrechamente con nuestros clientes para orientarlos y apoyarlos. Encontrará más detalles a continuación.
PRODUCTO | GAMAS PREVISTAS PARA DESCATALOGARSE | SE SUSTITUYE POR |
|---|---|---|
| Gabinetes modulares | Gabinete modular ProLine
| MCS-MCD modular
|
¿CUÁNDO Y CÓMO SE DESCONTINUARÁ GRADUALMENTE LA GAMA PROLINE?
La gama ProLine se descontinuará gradualmente en todos los mercados de la siguiente manera:
| Acción | Fecha límite |
|---|---|
| No se recibirán más cotizaciones o SPA | 1 de enero de 2023 |
| Dejar de tomar pedidos | 1 de junio de 2023 |
| ProLine obsoleta | 1 de diciembre de 2023 |
Importante:
- La entrega de productos después de la fecha de descontinuación estará sujeta a la disponibilidad de existencias.
- Los proyectos de productos ProLine personalizados en curso se revisarán con los clientes a fin de evaluar y definir el calendario y las condiciones de la transición.
- nVent Hoffman dará soporte a los proyectos de alta complejidad asignando recursos de ingeniería dedicados. Para conocer más detalles, contáctese con su representante de ventas local.
¿QUÉ GABINETES ESPECÍFICOS SE DESCONTINUARÁN GRADUALMENTE? ¿QUÉ SUSTITUTOS SE RECOMIENDAN?
¿HAY DIFERENCIAS DE DIMENSIÓN, DISEÑO O DE OTRO TIPO ENTRE LOS PRODUCTOS QUE SE DESCONTINUARÁN GRADUALMENTE Y SUS SUSTITUTOS?
Sí, hay ligeras diferencias entre algunos de los modelos y sus sustitutos. Las diferencias principales se mencionan a continuación.
Gabinetes modulares de piso
ProLine frente a MCS (una puerta) y MCD (puerta doble)
Fijación para gabinete
| ProLine | MCS-MCD |
|---|---|
| Fijación de pieza de esquina: 40,5 mm desde la parte delantera/trasera 20,5 mm desde el lado | Fijación de pieza de esquina: 34,5 mm desde la parte delantera/trasera 34,5 mm desde el lado |
| Fijación al piso: 40 mm desde la parte delantera/trasera 57 mm desde el lado | Fijación al piso: 62,5 mm desde la parte delantera/trasera 62,5 mm desde el lado |
Dimensiones de la placa de montaje
| ProLine | MCS-MCD |
|---|---|
| Altura útil: Altura nominal: 106 mm | Altura útil: Altura nominal: 115 mm |
| Ancho útil: Ancho nominal: 106 mm | Ancho útil: Ancho nominal: 70 mm |
Sistema de cierre
| ProLine | MCS-MCD |
|---|---|
| Cubierta con cerradura para una puerta y con manija para puerta doble | Cubierta con cerradura para una puerta y puerta doble, manija disponible como accesorio |
| Tres puntos de cierre | Cuatro puntos de cierre |
Argollas de elevación
| ProLine | MCS-MCD |
|---|---|
| Incluido | Disponible como accesorio |
Clasificación de carga
| ProLine (lb/kg) | MCS-MCD (lb/kg) |
|---|---|
| Perfil: 3000/1361 | Perfil: 3057/1386 Factor de seguridad: 1,25 |
| Placa de montaje: 1200/544 | Placa de montaje: 1349/612 Factor de seguridad: 1,25 |
| Puerta: 150/68 | Puerta: 202/92 Factor de seguridad: 1,25 |
| Panel trasero: 150/68 | Panel trasero: 202/92 Factor de seguridad: 1,25 |
| Panel lateral: 300/136 | Panel lateral: 220/100 Factor de seguridad: 1,25 |
| Placas inferiores: 125/57 | Placas inferiores: 200/90 Factor de seguridad: 1,25 |
Nota: La capacidad de carga del MCS-MCD ha sido probada para cumplir con las especificaciones del mercado europeo; sin embargo, esto no significa que los valores de la tabla anterior sean los más altos.
Preguntas frecuentes
Gabinetes estándar y personalizados
Pregunta
¿Garantiza nVent HOFFMAN que podré ordenar gabinetes ProLine estándar?
¿Puedo hacer pedidos de soluciones personalizadas de las gamas que sustituirán a ProLine?
Respuesta
Aunque las existencias de ProLine se irán descontinuando gradualmente antes de suspender su producción, nVent HOFFMAN seguirá fabricando estos gabinetes hasta la última fecha de fabricación.
Sí, nVent HOFFMAN seguirá ofreciendo gabinetes personalizados para satisfacer los requisitos especiales de cada cliente, lo que incluye dimensiones especiales, colores al gusto, ventanas transparentes, rejillas de ventilación, pernos soldados, mayor resistencia a la corrosión, orificios, roscas y más.
Otros
Pregunta
¿Las gamas de gabinetes sustitutos ofrecen los mismos grados de protección que los gabinetes ProLine?
¿A quién puedo contactar para solicitar más información?
Respuesta
Sí, los sustitutos alcanzan una calificación de protección IP igual o más alta según la norma IEC 60529, y una calificación más alta de TIPO NEMA.
No dude en comunicarse con su representante de ventas de nVent HOFFMAN más cercano si tiene preguntas o comentarios.