Panel abatible


Panel abatible
Los paneles abatibles permiten que un panel montado en la parte delantera gire hacia afuera de una abertura del marco gabinete. Este accesorio incluye un panel y todos los herrajes necesarios. Los paneles proporcionan 170 grados de rotación, con la capacidad de bisagra desde el lado derecho o izquierdo.
Detalles
Recursos
Características
- Paneles abatibles disponibles para gabinetes de 600, 700 y 800 mm de ancho
- El pivote cargado al resorte permite una instalación sencilla
- Los bloques de bisagra son negros anodizados; los soportes y el panel tienen un acabado blanco pintado
- Se proporcionan cerrojos de cuarto de vuelta para asegurar el panel abatible en la posición cerrada.
- Los paneles proporcionan 170 grados de rotación, con la capacidad de bisagra desde el lado derecho o izquierdo.
- Se incluye todo el herraje de montaje necesario
Especificaciones
Espesor | 2.66mm |
Espesor | 12ga |
Acabado | Polvo recubierto |
Color | Blanco |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.