Ambientes extremos
MÁXIMA PROTECCIÓN DE CONTROLES Y EQUIPOS CRÍTICOS EN LOS ENTORNOS MÁS EXIGENTES

Confíe en la cartera de gabinetes y aires acondicionados Extreme Environments de nVent HOFFMAN, que incluye algunas de las unidades con mayor calificación del sector contra la entrada de agua y partículas
Con certificación UL tipo 4X, IEC IP66, IP69 e IP69K, la cartera de Extreme Environments garantiza una protección duradera y confiable del equipo y los componentes del sistema esenciales que operan en las condiciones de trabajo más exigentes, dondequiera que necesite instalarlos. Gastará menos tiempo y dinero en mantenimiento y notará un mayor tiempo de actividad del sistema.
- Diseñados especialmente para los entornos más exigentes, que incluyen las sustancias corrosivas, el exceso de humedad, la lluvia y los grandes cambios de temperatura
 - Las juntas sin adhesivos son de primera calidad, con un diseño de acero inoxidable duradero, soldado y rectificado, y ofrecen lo mejor en confiabilidad para gabinetes y aires acondicionados
 - Ideales para aplicaciones de agua, aguas residuales, petróleo y gas, costeras y de alta mar, petroquímicas, farmacéuticas, mineras y otros entornos extremos
 - Diseñados por dentro y por fuera para brindar durabilidad y confiabilidad
 - Nuestras múltiples configuraciones estándar hacen posible que los productos lleguen a usted más rápido que las alternativas personalizadas o altamente modificadas
 
Productos destacados (#productosdestacados)
PRODUCTOS DESTACADOS
Recursos (#recursos)