Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Protección eléctrica contra sobrevoltaje

Protección eléctrica contra sobrevoltaje
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filter1

Filtro aplicado: 1

Subcategorías

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN

Detalles
Protección contra sobrevoltaje de raíl no DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl no DIN

Detalles

Productos | 82 resultados (216 artículos )

PH35598.jpg image

Fusible de reemplazo para protector de panel TDX modular

Fusible de repuesto para protectores modulares de panel TDX.
PH41440.jpg image

DT Panel Protector (F), 240 kA

La serie DTX240 de dispos. de prot. contra picos de corriente cumple con la norma cUL 1449 y tiene más protección contra transitorios y picos de corr. nocivos, especialmente en ubic. tipo 1 y tipo 2.
PH38693.jpg image

Módulo de repuesto PVT1

Replacement module for PVT1 photovoltaic surge protection devices.
PH39524.jpg image

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1M clase I+II 25 kA

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de raíl DIN de la serie DT1M proporcionan una protección fiable y eficiente contra transitorios de voltaje en un ambiente IEC Clase I (25 kA).
PH38661.jpg image

Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, modo 1+1

Incluye la tecnología nVent ERICO TD para asegurar la fiabilidad en condiciones de tensión adversa.
PH38671.jpg image

Desviador de vía de chispas, tipo 2

Una conexión equipotencial efectiva proporciona una unión de protección de igualación N-PE en sistemas de distribución de energía TT.
PH39810.jpg image

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12.5 kA, modo 2+0

DT1 DIN Rail Surge Protection Class I II 12.5 kA, 2 0 Mode.
PH35412.jpg image

Módulo de repuesto de TSF

Módulo de repuesto para filtro de sobretensiones transitorio.
PH38661.jpg image

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, modo 1+1

DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 1 1 Mode.
PH1578.jpg image

Desviador de sobrevoltaje, CC de monomodo de 20 kA

PH38594.jpg image

Protector de sobrevoltaje en telecomunicaciones

Solución rentable contra sobretensiones para estaciones base de telecomunicaciones que protegen los circuitos en el punto de entrada.
PH35600.jpg image

Kit de montaje lateral para protector de panel TDX

Kit de montaje lateral para protectores de panel compactos y modulares TDX.