nVent ERICO Railclips, para envolver, conductor perpendicular
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
nVent ERICO Railclips, para envolver, conductor perpendicular
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- Clip de acero con revestimiento patentado y diseño "envolvente
- Soporta con seguridad a los conductores, lo que reduce el mantenimiento y mejora la seguridad a los lados del raíl
- Los clips se envuelven fácilmente a mano para ajustarse al tamaño del patín del perfil del raíl
Especificaciones
| Tipo de carril | 85 lb a 141 lb T-Rail secciones |
| Acabado | Recubrimiento propietario de múltiples capas |
| Material | Acero |
Folleto


- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.