Conductor aislado para protección de palas de turbinas de viento
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Conductor aislado para protección de palas de turbinas de viento
Detalles
Recursos
Características
- Prueba de flexión para aislamiento contra el frío según UL® 758
Especificaciones
| Temperatura de funcionamiento | -40 to 105 °C |
| Temperatura de funcionamiento | -40 to 221 °F |
| Tipo de conductor | Tejido suave |
| Grado de inflamabilidad | UL® 94V-0;UL® 1581 VW-1 |
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.