Puente para conexión a tierra DB, un poste, de acero macizo redondo, ángulo de 90º
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Puente para conexión a tierra DB, un poste, de acero macizo redondo, ángulo de 90º
Los puentes para conexión a tierra son conjuntos fabricados mediante un punto de conexión a tierra de alta calidad (terminal de conexión) y varios tipos de conductores. El proceso de conexión exotérmico Cadweld de nVent ERICO se utiliza para combinarlas, formando un ensamblaje con alta resistencia a la corrosión y larga durabilidad.
Detalles
Recursos
Vídeo
Características
- Diseño de larga duración
- Baja resistencia e impedancia del suelo
- Conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión superior
- Eléctrica y mecánicamente robusto y confiable
- Fácil instalación
Especificaciones
| Tipo de punto de conexión a tierra | DB, One Stud |
| Tipo de conductor | Acero redondo sólido, ángulo de 90 ° |
| DB-16-C-70-S-050-C | ||
|---|---|---|
| DB | Earth Point | DB: 1 hole BT: 2 holes BF: 4 holes LU: M16 lug TA: tape |
| 16 | Tamaño de rosca | 10: M10 12: M12 16: M16 40: Tape 40x5mm 30: Tape 30x4mm |
| C | Tipo de conductor | K: Steel Rond C: Y/G Cable T: Steel Bar F: Steel Bar 4mm N: NYY-O Cable H: N2XH-0 Cable |
| 70 | Tamaño del conductor | 12: D12mm 16: D16mm 30: 30x4mm 40: 40x5mm 50: 50mm2 70: 70mm2 95: 95mm2 |
| S | Conductor Angle | S: 0° P: 90° A: 45° |
| 050 | Length (cm) | xxx |
| x | Termination (option if cable) | SR: Solid Round EP: Earthpoint perpendicular ES: Earthpoint straight TA: Tape of 100mm TP: Tape of 150mm LU: M16 lug |
| x | Bolts & Washer | - : No Hardware H: With Hardware |
| C | Embalaje | - : by unit (Made-to-Stock) C: 5 pieces (Made-to-Order) G: 25 pieces (Made-to-Order) |
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
DoC, ERICO EB
English
EN IEC 62561-1:2017
DoC, ERICO EB-2
English
EN IEC 62561-1:2017

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.