Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Material del bastidor
- Tipo de mango
- Anchura
- Compatible con
- Material de revestimiento
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Color del bastidor
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Código de color del bastidor
- Color de revestimiento
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Código de color de revestimiento
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Número de compartimentos
- Fuente de alimentación redundante
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Carga estática
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 271 resultados (1735 artículos )

Top Cover Raising perfil kit de montaje
Kit de fijación para el aumento de la altura de contención del pasillo y la fijación de la cubierta superior.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Top Cover Raising perfil kit de montaje

19" Panel frontal para los ojos del cable
19" panel frontal permite los conjuntos de ojo de cable.

Lavadora de puesta a tierra y puesta a tierra

Panel de cable Varistar
Panel de cable vertical para gabinetes de pie libre Varistar en polvo en color gabinete.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel de cable Varistar, 1800H 250W
Panel de cable Varistar, 2200H 250W
Panel de cable Varistar, 1800H 150W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 2450H 250W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 2450H 150W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 917H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 604H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 446H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 1019H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 670H 110W
El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 496H 110W
Panel de cable Varistar, 2000H 250W
Panel de cable Varistar, 2000H 150W
Panel de cable Varistar, 2200H 150W

Estante de equipo de 19"
Profundidad-ajustable 19" estante del equipo con capacidad de carga 15kg.

Diapositivas telescópicas C-Profile para gabinete
Riel con perfil de guía para el montaje LABRACK.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje LABRACK, 250 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Eurorack, 600 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Eurorack, 800 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Eurorack, 900 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Novastar, 500 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Novastar, 600 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 600 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 800 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 900 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 1000 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 1100 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Novastar, 800 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 1200 mm

Varistar Door Switch Bracket
Interruptor de puerta proporciona automatización de luces, unidades de refrigeración. El soporte es un accesorio de montaje.

PDU inteligente, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
IPDU inteligente, EN6402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN6450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN6808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6910, 400 VAC, 3-PH, 63 A
IPDU inteligente, EN6950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
IPDU inteligente, EN6980, 400 VAC, 3-PH, 63 A

PDU inteligente, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..

PDU inteligente, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..

PDU inteligente, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..

PDU inteligente, EN2xxx, 400 VAC, 3-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
IPDU inteligente, EN2402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN2450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN2808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2852, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
IPDU inteligente, EN2980, 400 VAC, 3-PH, 63 A