Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Empresa, hiperescala, multiinquilino
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
    • Color
    • Fondo
        Aplicar
      • Material del bastidor
      • Tipo de mango
      • Anchura
          Aplicar
        • Compatible con
        • Material de revestimiento
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Material
          • Acabado
          • Color del bastidor
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Tipo de bloqueo
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Código de color del bastidor
              • Color de revestimiento
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Código de color de revestimiento
              • Anchura
                  Aplicar
                • Tamaño de rosca
                • Diámetro
                    Aplicar
                  • Fondo
                      Aplicar
                    • Acabado frontal
                    • Carga estática
                        Aplicar
                      • Acabado trasero
                      • Bordes tratados
                      • De conformidad con
                      • Tensión de alimentación
                      • Número de compartimentos
                          Aplicar
                        • Fuente de alimentación redundante
                        • Tensión nominal
                        • Alimentación de refrigerante
                        • Carga estática
                        • Unidades de rack
                        • Tipo de medición
                        Filter0

                        Subcategorías

                        Rack de bastidor abierto

                        Rack de bastidor abierto

                        Racks y gabinetes para servidores

                        Racks y gabinetes para servidores

                        Distribución de energía

                        Distribución de energía

                        Tecnología de racks

                        Tecnología de racks

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Refrigeración líquida de bastidores y filas

                        Refrigeración líquida de bastidores y filas

                        Alimentación de reserva

                        Alimentación de reserva

                        Productos | 271 resultados (1735 artículos )

                        PH1118.jpg image

                        Rodillo nVent CADDY Cat CM

                        Accesorio de instalación para cables de datos en soportes de cables CAT CM.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Rodillo nVent CADDY Cat CM, 200 mm
                        PH1117.jpg image

                        Retén de cables nVent CADDY Cat CM

                        Accesorio de protección para fijar cables de datos en soportes de cables CAT CM.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Retén de cables nVent CADDY Cat CM, 254 mm
                        Retén de cables nVent CADDY Cat CM, 342 mm
                        PH19534.jpg image

                        Tubo de protección nVent CADDY Cat CM

                        Accesorio de protección para la confiuración con varilla roscada del soporte de cable CAT CEM.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Tubo de protección nVent CADDY Cat CM, 17 mm Diámetro
                        PH19608.jpg image

                        Clip de riel para falso plafón nVent CADDY Cablecat para Ganchos J

                        Ideal combination of innovative CADDY fasteners for accoustical applications with the CableCat series J-Hooks in a factory assembly. Ready to go out of the box.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Clip de riel para falso plafón nVent CADDY Cablecat para Ganchos J
                        PH19645.jpg image

                        Soporte de pared nVent CADDY Cat CM

                        Accesorio de soporte de pared para cables de datos en soportes de cables CAT CM.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Soporte de pared nVent CADDY Cat CM, 200 mm
                        PH19532.jpg image

                        Soporte vertical de cables para montaje de canal strut nVent CADDY Cat 600R

                        Innovador soporte de cable vertical que ayude a tirar de cables con su mecanismo de bloqueo único. Se combina con un soporte de montaje en pared para montar fácilmente.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Soporte vertical de cables para montaje de canal strut nVent CADDY Cat 600R
                        PH38285.jpg image

                        Kit de soporte de cables vertical para montaje de canal strut nVent CADDY Cat 600R

                        Innovador soporte de cable vertical que ayude a tirar de cables con su mecanismo de bloqueo único. Combinado con un cómodo sujetador de montaje en canal strut y canal strut cortado previamente.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de soporte de cables vertical para montaje de canal strut nVent CADDY Cat 600R
                        PH19533.jpg image

                        Soporte vertical de cables para montaje de pared nVent CADDY Cat 600WM

                        Innovador soporte de cable vertical que ayude a tirar de cables con su mecanismo de bloqueo único. Se combina con un cómodo sujetador de montaje de canal strut.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Soporte vertical de cables para montaje de pared nVent CADDY Cat 600WM
                        PH3525.jpg image

                        Retén de cables de bajo voltaje nVent CADDY Cat CR50

                        Solución fácil de usar para tramos pequeños de instalaciones de cables de datos y baja tensión.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Retén de cables de bajo voltaje nVent CADDY Cat CR50, 50 mm Diámetro
                        PH1111.jpg image

                        Gancho U nVent CADDY Cat CM, montaje de canal strut

                        Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha y un diseño de borde biselado para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Solución muy versátil en combinación con configuraciones de canal strut o ménsula.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gancho U nVent CADDY Cat CM, montaje de canal strut, 203 mm
                        Gancho U nVent CADDY Cat CM, montaje de canal strut, 304 mm
                        PH19644.jpg image

                        Gancho U nVent CADDY Cat CM

                        Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha y un diseño de borde biselado para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Solución muy versátil en combinación con configuraciones de canal strut o varilla roscada.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gancho U nVent CADDY Cat CM, 203 mm
                        Gancho U nVent CADDY Cat CM, 304 mm
                        PH19572.jpg image

                        Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425

                        Solución de soporte de vía no continua, de gran capacidad, diseñado con una base amplia para cables de datos de alto rendimiento y fibra óptica. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de manojos de cables.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425, 100 mm, 150 mm Diámetro, 7 mm del orificio
                        Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425, 100 mm, 150 mm Diámetro, 9.5 mm del orificio