Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Empresa, hiperescala, multiinquilino
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
    • Color
    • Fondo
        Aplicar
      • Material del bastidor
      • Tipo de mango
      • Anchura
          Aplicar
        • Compatible con
        • Material de revestimiento
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Material
          • Acabado
          • Color del bastidor
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Tipo de bloqueo
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Código de color del bastidor
              • Color de revestimiento
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Código de color de revestimiento
              • Anchura
                  Aplicar
                • Tamaño de rosca
                • Diámetro
                    Aplicar
                  • Fondo
                      Aplicar
                    • Acabado frontal
                    • Carga estática
                        Aplicar
                      • Acabado trasero
                      • Bordes tratados
                      • De conformidad con
                      • Tensión de alimentación
                      • Número de compartimentos
                          Aplicar
                        • Fuente de alimentación redundante
                        • Tensión nominal
                        • Alimentación de refrigerante
                        • Carga estática
                        • Unidades de rack
                        • Tipo de medición
                        Filter0

                        Subcategorías

                        Rack de bastidor abierto

                        Rack de bastidor abierto

                        Racks y gabinetes para servidores

                        Racks y gabinetes para servidores

                        Distribución de energía

                        Distribución de energía

                        Tecnología de racks

                        Tecnología de racks

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Refrigeración líquida de bastidores y filas

                        Refrigeración líquida de bastidores y filas

                        Alimentación de reserva

                        Alimentación de reserva

                        Productos | 271 resultados (1735 artículos )

                        PH41625.eps image

                        nVent ERIFLEX FleXbus Placa HCBC con Conexión PE

                        La Placa HCBC con conexión PE nVent ERIFLEX FleXbus es una pieza de cobre estañado que se usa para proporcionar un contacto eléctrico sólido y mantener controlada la expansión de la trenza durante su compresión. La conexión PE permite al conductor interconectar netro y tierra.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        FleXbus Placa HCBC, 100 mm PE
                        FleXbus Placa HCBC, 50 mm PE
                        PH40536.jpg image

                        nVent ERIFLEX FleXbus Cinta Aislante FIB

                        La Venda Aislante FIB nVent ERIFLEX FleXbus es una capa expandible que consiste en goma butil con aditivos de protección contra el fuego y refuerzo con fibra de vidrio. Para su uso alrededor de Conductores nVent ERIFLEX FleXbus
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        FleXbus Cinta Aislante FIB
                        PH40540.jpg image

                        nVent ERIFLEX FleXbus Cizalla

                        La Cizalla nVent ERIFLEX FleXbus se usa para cortar el Conductor nVent ERIFLEX FleXbus a la longitud correcta. Requiere menos esfuerzo debido a su apalancamiento y geometría de corte optimizada
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        FleXbus Cizalla
                        PH22066.jpg image

                        Bloque de distribución cuadripolar compacto TD, 100/125 A

                        Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Bloque de dist. cuadri., 100/125 A, conex. lat. de 1 línea y 6 de carga
                        Bloque de dist. cuadri., 100/125 A, conex. lat. de 1 línea y 10 de carga
                        Bloque de dist. cuadri., 100/125 A, conex. lat. de 1 línea y 14 de carga
                        PH41633.eps image

                        nVent ERIFLEX FleXbus Kit para 3 Polos en Borde, Neutro

                        En el Kit de Soporte nVent ERIFLEX FleXbus en Borde de 3 Polos, el Neutro está diseñado para soportar los Conductores nVent ERIFLEX FleXbus. Cuando se usa con el perfil perforado de aluminio, esto permite a los conductores ser instalados lado con lado o encima.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        FleXbus Kit 3P+N Borde, 100 x 175,5
                        FleXbus Kit 3P+N Borde, 87,5 x 123,5
                        PH41611.eps image

                        nVent ERIFLEX FleXbus Extensor Tipo 3 Doblado y Plano

                        El Extensor Tipo 3 Curvado nVent ERIFLEX FleXbuses una herramienta opcional que proporciona más posibilidades de conexión para el Conecto nVent ERIFLEX FleXbus
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        FleXbus Ext. Tipo 3, 960/1280/1810 mm²
                        FleXbus Ext. Tipo 3, 220/360/545 mm²
                        FleXbus Ext. Tipo 3, 640 mm²
                        PH22075.jpg image

                        Terminal eléctrico de tornillo a tornillo SBLL-800

                        Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Terminal eléctrico, de tornillo a tornillo, 800 A
                        PH31566.jpg image

                        Terminal eléctrico de tornillo a túnel SBLT-500

                        Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Terminal eléctrico, de tornillo a túnel, 500 A
                        PH31568.jpg image

                        Terminal eléctrico de tornillo a túnel SBLT-800

                        Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Terminal eléctrico, de tornillo a túnel, 800 A
                        PH41634.eps image

                        nVent ERIFLEX FleXbus Kit Plano para 3 Polos

                        El Kit Plano de 3 Polos nVent ERIFLEX FleXbus está diseñado para soportar los Conductores nVent ERIFLEX FleXbus. Cuando se usa con el perfil perforado de aluminio, esto permite a los conductores ser instalados lado con lado o encima.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        FleXbus Kit 3P Plano, 138 x 123
                        FleXbus Kit 3P Plano, 87,5 x 113
                        nVent ERIFLEX FleXbus Aluminum Rail cutting tool

                        Crimpadora de inserto y cortadora de raíl de aluminio nVent ERIFLEX FleXbus

                        La herramienta crimpadora de inserto y cortadora de raíl de aluminio está diseñada para ahorrar tiempo con la capacidad de cortar el raíl de aluminio que se utiliza para el sistema de apuntalamiento y soporte de FleXbus sin rebabas o deformaciones.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Crimpadora de inserto y cortadora de raíl de aluminio nVent ERIFLEX FleXbus
                        PH40537.jpg image

                        nVent ERIFLEX FleXbus Dispensador Barrera Espuma FFBD

                        El Dispensador de Espuma FFBD nVent ERIFLEX FleXbus es una pistola manual para aplicar la Espuma de Barrera nVent ERIFLEX FleXbus. Su diseño duradero es perfecto para un uso frecuente de grandes volúmenes en esquinas, curvas y espacios pequeños
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        FleXbus Dispensador Barrera Espuma FFBD