Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Empresa, hiperescala, multiinquilino
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
    • Color
    • Fondo
        Aplicar
      • Material del bastidor
      • Tipo de mango
      • Anchura
          Aplicar
        • Compatible con
        • Material de revestimiento
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Material
          • Acabado
          • Color del bastidor
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Tipo de bloqueo
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Código de color del bastidor
              • Color de revestimiento
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Código de color de revestimiento
              • Anchura
                  Aplicar
                • Tamaño de rosca
                • Diámetro
                    Aplicar
                  • Fondo
                      Aplicar
                    • Acabado frontal
                    • Carga estática
                        Aplicar
                      • Acabado trasero
                      • Bordes tratados
                      • De conformidad con
                      • Tensión de alimentación
                      • Número de compartimentos
                          Aplicar
                        • Fuente de alimentación redundante
                        • Tensión nominal
                        • Alimentación de refrigerante
                        • Carga estática
                        • Unidades de rack
                        • Tipo de medición
                        Filter0

                        Subcategorías

                        Rack de bastidor abierto

                        Rack de bastidor abierto

                        Racks y gabinetes para servidores

                        Racks y gabinetes para servidores

                        Distribución de energía

                        Distribución de energía

                        Tecnología de racks

                        Tecnología de racks

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Refrigeración líquida de bastidores y filas

                        Refrigeración líquida de bastidores y filas

                        Alimentación de reserva

                        Alimentación de reserva

                        Productos | 271 resultados (1735 artículos )

                        RDHX PRO Accessory

                        Kit de manguera RackChiller RDHX PRO con válvula y sensores

                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de manguera RackChiller RDHX PRO con válvula y sensores
                        N00186-Varistar CP Front Blanking 300W- 24630-187.tif

                        Varistar CP Blanking delantero 300 W

                        Kit de Blanking Frontal para rack Varistar, 300 de ancho.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Nivelación de los pies para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45
                        display for control unit

                        RackChiller Pantalla de puerta trasera y teclado

                        Terminal que consta de pantalla y 6 teclas para el acceso local al controlador.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        RackChiller Pantalla de puerta trasera y teclado, pasivo
                        RackChiller Pantalla de la puerta trasera y teclado, activo
                        LHX+ Water Control Package Kit

                        Paquete de control de agua LHX+

                        Insertos de tubería de acero inoxidable con sensores (presión, temperatura y flujo).
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de paquete de control de agua LHX+
                        N00186-Flexible Hoses for LHX+RackChiller In-Row, BSP_BSP-24630-173.tif

                        Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, BSP / BSP

                        Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, 4 m.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Mangueras flexibles para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45, BSP-BSP, 4 m
                        Mangueras flexibles para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45, BSP-BSP, 6 m
                        RDHX PRO Accessory

                        Filtro de puerta RackChiller RDHX PRO

                        Puerta RackChiller RDHX con filtro de aire
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Filtro de puerta RackChiller RDHX PRO, 600W
                        Filtro de puerta RackChiller RDHX PRO, 800W
                        RDHX PRO Accessory

                        Kit de detección de fugas RackChiller RDHX PRO

                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de detección de fugas RackChiller RDHX PRO
                        control unit rear door chiller

                        Unidad de control de puerta trasera RackChiller, pasiva

                        Agrega funcionalidad de control de flujo de refrigerante a la puerta trasera RackChiller pasiva.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Unidad de control de puerta trasera RackChiller, pasiva
                        N00186-Varistar CP Base Plinth 300W-24630-149.tif

                        Varistar CP Zócalo base 300 W

                        Zócalo de base para Varistar LHX+ 45 Cooler.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Varistar LHX+ 45 Zócalo base 100H
                        ganging kit

                        RackChiller In-Fila Cooler Ganging Kit

                        Kit de ganging para ser utilizado en combinación con los racks RackChiller In-Fila y Varistar o Proline.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de enfriamiento en fila RackChiller para Varistar CP, 42 U, 300 mm de ancho, con zócalo de 100 mm
                        Kit de enfriamiento en fila RackChiller para Varistar CP, 38 U, 300 mm de ancho, con zócalo de 100 mm
                        N00186-Flexible Hoses for LHX+RackChiller In-Row, QD_BSP-24630-174.tif

                        Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, QD / BSP

                        Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, 4 m.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Mangueras flexibles para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45, QD-BSP, 4 m
                        Mangueras flexibles para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45, QD-BSP, 6 m
                        LHX+ Remote Access Control

                        Pantalla LHX+ para la unidad de control

                        Terminal que consta de pantalla y 6 teclas para el acceso local al controlador.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Pantalla LHX+ para la unidad de control