Cable con superficie metálica, Catódico, HB, Tubo de hierro fundido, # 4 concéntrico, 6" tubo
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Cable con superficie metálica, Catódico, HB, Tubo de hierro fundido, # 4 concéntrico, 6" tubo
N.º de catálogo: CAHBA1L6
Las conexiones catódicas de nVent ERICO Cadweld son el método preferido para soldar exotérmicamente los cables anódicos de protección catódica a las tuberías (de acero o hierro fundido), tanques y otras estructuras. Los sistemas de protección catódica están diseñados para prevenir la corrosión galvánica en la tubería y en varias estructuras. Las conexiones catódicas de nVent ERICO Cadweld utilizan una aleación de material de soldadura especial para minimizar el efecto que tiene el calor en el acero, lo cual tiene especial importancia en una pared delgada o tuberías de alta tensión.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Detalles adicionales del producto
Características
- Forma una conexión permanente y de baja resistencia
- Provee una unión molecular
- Las conexiones exotérmicas de nVent ERICO Cadweld tienen la misma capacidad nominal de corriente que el conductor
- Equipo de instalación portátil que no necesita fuente externa de energía
- Se puede capacitar a los instaladores fácilmente para la realización de conexiones exotérmicas nVent ERICO Cadweld
- Las conexiones pueden inspeccionarse visualmente
Especificaciones
Atributos del producto
| W-CA-XX-X-XX-LH-XX-L-M | ||
| W* | Placas de desgaste |
Reduce la abrasión mecánica de los moldes en los puntos de entrada de los cables
|
| CA | Designación catódica | |
| XX | Tipo de molde | |
| X | Clave en el cálculo del precio | |
| XX | Tamaño del conductor | |
| LH | Extremo de soldadura |
LH = soldado en el extremo izquierdo del conductor
RH = soldado en el extremo derecho del conductor (únicamente para el tipo de molde VN) |
| XX | Diámetro de tubería | |
| L* | Crisol dividido |
La sección de crisol está dividida en moldes diseñados con abertura horizontal para mayor facilidad de limpieza
|
| M* | Solo molde | |
* Dejar en blanco si no existe
Folleto
Certificaciones
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.