Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH37579.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Cable con superficie metálica, Catódico, HA, Tubo de acero o superficie plana, 6 mm² concéntrico, 24" Mín. tubo

N.º de catálogo: CAHAAA7

Las conexiones catódicas de nVent ERICO Cadweld son el método preferido para soldar exotérmicamente los cables anódicos de protección catódica a las tuberías (de acero o hierro fundido), tanques y otras estructuras. Los sistemas de protección catódica están diseñados para prevenir la corrosión galvánica en la tubería y en varias estructuras. Las conexiones catódicas de nVent ERICO Cadweld utilizan una aleación de material de soldadura especial para minimizar el efecto que tiene el calor en el acero, lo cual tiene especial importancia en una pared delgada o tuberías de alta tensión.
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
W-CA-XX-X-XX-LH-XX-L-M
W* Placas de desgaste Reduce la abrasión mecánica de los moldes en los puntos de entrada de los cables
CA Designación catódica
XX Tipo de molde
X Clave en el cálculo del precio
XX Tamaño del conductor
LH Extremo de soldadura LH = soldado en el extremo izquierdo del conductor
RH = soldado en el extremo derecho del conductor
(únicamente para el tipo de molde VN)
XX Diámetro de tubería
L* Crisol dividido La sección de crisol está dividida en moldes diseñados con abertura horizontal para mayor facilidad de limpieza
M* Solo molde
* Dejar en blanco si no existe

Diagramas

Recursos Detalles adicionales del producto

Detalles adicionales del producto

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto