Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Edge Compute y microcentro de datos
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Anchura
              Aplicar
            • Compatible con
            • Acabado
            • Altura
                Aplicar
              • Longitud
                  Aplicar
                • Material
                • Montaje
                • Cantidad del paquete
                • Código de color
                • Apantallamiento EMC
                • Ancho del rack
                • Tomas conmutadas
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Acabado trasero
                      • Carga estática
                      • Bordes tratados
                      • Tensión de alimentación
                      • Fuente de alimentación redundante
                      • Tensión nominal
                      • Alimentación de refrigerante
                      • Unidades de rack
                      • Tipo de medición
                      Filter0

                      Subcategorías

                      Racks y gabinetes para servidores

                      Racks y gabinetes para servidores

                      Climatización de armarios

                      Climatización de armarios

                      Soluciones de armario para plantas exteriores

                      Soluciones de armario para plantas exteriores

                      Distribución de energía

                      Distribución de energía

                      Tecnología de racks

                      Tecnología de racks

                      Distribución de energía

                      Distribución de energía

                      Productos | 122 resultados (502 artículos )

                      LHX+ Remote Access Control

                      Pantalla LHX+ para la unidad de control

                      Terminal que consta de pantalla y 6 teclas para el acceso local al controlador.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Pantalla LHX+ para la unidad de control
                      RDHX PRO Accessory

                      RackChiller RDHX PRO Kit de manguera con válvula

                      Mangueras flexibles para RDHX PRO / RackChiller RDHX PRO, 4m
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      RackChiller RDHX PRO Kit de manguera con válvula
                      A10000273

                      Paquete de detección de fugas LHX+ / RackChiller en fila

                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Detección de fugas para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45
                      ganging kit

                      RackChiller In-Fila 45 Adaptador de Altura

                      Kit de ganging para ser utilizado en combinación con los racks RackChiller In-Fila y Varistar o Proline.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Extensión de altura para RackChiller In-Fila 45, 47U
                      Extensión de altura para RackChiller In-Fila 45, 52U
                      N00186-Adapter fitting BSPP m_NPT m 24630-177.tif

                      Adaptador de montaje BSPP m / NPT m

                      Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, 4 m.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Adaptador BSP-NPT para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45
                      LHX+ Control Unit for LHX+ 5 KW and 10 KW, front view

                      Unidad de control LHX+

                      Añade funcionalidad de control de flujo de refrigerante a LHX+.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Kit de controlador para LHX+ 5 KW y 10 KW
                      N00186 - Varistar LHX+45 RackChiller In-Row 45 Condensate Drain-24630-178.tif

                      Varistar LHX+ 45 / RackCHiller en fila 45 condensado de drenaje

                      Paquete de gestión de agua de condensado para instalaciones de alimentación superior.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Gestión de condensados para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45, alimentación superior
                      Gestión de condensados para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45, alimentación inferior
                      RDHX PRO Accessory

                      Kit de manguera RackChiller RDHX PRO con válvula y sensores

                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Kit de manguera RackChiller RDHX PRO con válvula y sensores
                      Varistar 19inch mounting

                      RackChiller Conexión de Agua de la Puerta Trasera Set

                      Par de mangueras flexibles trenzadas de acero inoxidable para conectar el RackChiller al sistema de refrigeración de la instalación.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      RackChiller Conexión de Agua de Puerta Trasera Set, Activo o Pasivo
                      Free-Stand Seismic Dual Access A30; Free Stand Seismic Dual Access A30; Freestand Seismic Dual Access A30; D902436SDA; 30534; D903646SDA; 30535; D722436SDA; 35466; D723646SDA; 35447

                      Gabinete sísmico de soporte independiente y acceso doble, tipo 4

                      Los gabinetes de acceso doble y soporte independiente antisísmicos son gabinetes para red/comunicación usados en entornos difíciles.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 12, 72 x 24 x 36, de acero, gris claro
                      Gabinete sísmico de soporte independiente DA con AC, tipo 12, 72 x 24 x 36, de acero, gris claro
                      Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 12, 72 x 36 x 46, de acero, gris claro
                      Gabinete sísmico de soporte independiente DA con AC, tipo 12, 72 x 36 x 46, de acero, gris claro
                      Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 12, 90 x 24 x 36, de acero, gris claro
                      Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 12, 90 x 36 x 46, de acero, gris claro
                      D723646Sdas Seismic Free Standing Dual Access Cabinet Type 3R

                      Gabinete sísmico de soporte independiente y acceso doble, tipos 3R 4 4X 12

                      Los gabinetes sísmicos de soporte independiente y acceso doble son gabinetes para redes o comunicaciones que se usan en entornos difíciles.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 3R 4 4X 12, 72 x 24 x 36, SS304, cepillado
                      Gabinete sísmico de soporte independiente DA con acondicionador de aire, tipo 3R 4 4X 12, 72 x 24 x 36, SS304, cepillado
                      Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 3R 4 4X 12, 72 x 36 x 46, SS304, cepillado
                      Gabinete sísmico de soporte independiente DA con acondicionador de aire, tipo 3R 4 4X 12, 72 x 36 x 46, SS304, cepillado
                      Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 3R 4 4X 12, 90 x 24 x 36, SS304, cepillado
                      Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 3R 4 4X 12, 90 x 36 x 46, SS304, cepillado
                      A72P36RPC_A72P36RP_Group_m_sq.png

                      Kit de panel para rack sísmico

                      Los paneles para rack sísmicos se usan para convertir un gabinete de soporte independiente estándar en un gabinete de soporte independiente sísmico.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Kit de panel para rack sísmico, fits 72.00x36.00, Lt Gray, Acero
                      Seismic Rack Panel Kit Cable Managers, fits 72.00x36.00, Lt Gray, Acero
                      Kit de panel para rack sísmico, fits 90.00x36.00, Lt Gray, Acero
                      Seismic Rack Panel Kit Cable Managers, fits 90.00x36.00, Lt Gray, Acero