Detección de diferentes tipos de sistemas de enfriamiento de centros de datos
Las soluciones de enfriamiento tienen un papel crucial que desempeñar, a medida que continúa el auge de los centros de datos. Los centros de datos requieren sistemas de enfriamiento para mantener los chips funcionando sin problemas y evitar fallas en el equipo. Existen muchos tipos diferentes de sistemas de enfriamiento de centros de datos que abordan las diferentes necesidades de los centros de datos centrados en la ejecución de diferentes tipos de chips.
Los administradores de centros de datos siguen persiguiendo el desempeño de sus clientes. Para aprovechar el mejor desempeño, los nuevos casos empresariales y los nuevos tipos de cargas de trabajo que la tecnología de próxima generación permite, los administradores de centros de datos deben maximizar el desempeño de enfriamiento. En muchas situaciones, incluida la implementación de aplicaciones de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (AA), los centros de datos han cruzado una línea en la que el enfriamiento de equipos de alta potencia con enfriamiento por aire no es suficiente.
Cuando los sistemas de enfriamiento por aire necesitan trabajar horas extras para mantener las temperaturas de operación necesarias frente a la creciente demanda, las instalaciones pueden experimentar fallas en los equipos, tiempo de inactividad no planificado y altos costos energéticos. Para muchos centros de datos, el enfriamiento por líquido puede ofrecer un mejor desempeño, a la vez que ahorra energía y ayuda a que los centros de datos funcionen de manera más sustentable.
El enfriamiento por líquido aumenta rápidamente en popularidad entre los administradores de centros de datos y es necesario para muchas aplicaciones de IA y AA. El enfriamiento por líquido utiliza líquido enfriado con precisión para capturar y transportar el calor lejos del equipo de TI. El enfriamiento por líquido es más eficiente porque el líquido tiene una capacidad de transferencia de calor mucho mayor que el aire y puede acercarse a la fuente de calor. El enfriamiento por líquido puede ayudar a los administradores de centros de datos a aumentar la capacidad, mejorar la eficiencia y reducir el consumo de energía de los sistemas de enfriamiento. En 2023, el mercado de enfriamiento por líquido del centro de datos se valoró en alrededor de 3200 millones de dólares y se estima que alcanza los 16 400 millones de dólares en 2032.
Hay cuatro tipos principales de enfriamiento por líquido:
Líquido-a-Aire
Los sistemas de enfriamiento por líquido a aire permiten el enfriamiento de chips por líquido, incluso dentro de la infraestructura de la instalación enfriada por aire, haciendo circular refrigerante dentro del bastidor desde una unidad que se encuentra junto a un bastidor de centro de datos. Este tipo de enfriamiento no requiere infraestructura de enfriamiento por líquido a nivel de la instalación, lo que lo hace ideal para centros de datos más antiguos que intentan aumentar sus sistemas actuales para alojar chips de última generación. El enfriamiento por líquido a aire es una importante tecnología de sustentabilidad, ya que se puede implementar rápidamente para enfriar las partes más calientes del centro de datos con enfriamiento por líquido de bajo consumo.
Aire a líquido
Los sistemas de enfriamiento aire a líquido enfrían el equipo de TI dentro de un bastidor con aire y luego enfrían el aire caliente con tuberías de líquido antes de liberarlo a la sala. Esto hace que todo el sistema sea más eficiente porque no es necesario enfriar toda la sala a la temperatura requerida para los chips. El enfriamiento de tipo aire a líquido requiere tuberías de enfriamiento de líquido en la instalación, pero proporciona un enfriamiento eficiente de los líquidos a los centros de datos que están ejecutando chips destinados a enfriarse por aire.
Directo al chip
En el enfriamiento directo al chip, los ingenieros colocan un disipador de calor directamente en las placas para servidores, lo que permite que las líneas de líquidos enfríen el chip directamente. Estos sistemas se deben diseñar cuidadosamente debido a su proximidad a los sistemas de TI. Requieren una unidad externa de distribución del refrigerante (CDU) para regular con precisión el caudal y la temperatura del líquido. Las CDU se pueden conocer como el "corazón y cerebro" de los sistemas de enfriamiento por líquido.
Inmersión
El enfriamiento por inmersión es la forma más eficiente de enfriamiento, con servidores sumergidos en líquido dieléctrico enfriado. Este sistema enfría y protege los chips del polvo y la humedad. Proporciona la mayor capacidad de eliminación de calor a través de temperaturas de operación más amplias y ofrece una operación más silenciosa. La modularidad de este tipo de sistema de enfriamiento permite flexibilidad en la adopción del avance de TI.
nVent ofrece soluciones que apoyan todos los diferentes tipos de sistemas de enfriamiento de centros de datos, desde ayudar a que los sistemas enfriados por aire sean más eficientes hasta usar inmersión para enfriar los chips de vanguardia de IA. Nuestros expertos pueden ayudar a determinar las mejores soluciones para su centro de datos.