Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

Terminales aéreos y soportes | nVent ERICO

Terminales aéreos y soportes

Los dispositivos de anulación de los impactos de rayos previenen el daño y limitan las perturbaciones de energía.

Proteja sus instalaciones dirigiendo los rayos hacia terminales aéreos o pararrayos.

Los terminales aéreos, los mástiles y los productos de soporte de nVent ERICO se ofrecen en una variedad de materiales base y acabados superficiales, incluidos aluminio, cobre y níquel, lo que los hace ideales para una variedad de aplicaciones. Los terminales se proporcionan con rosca UNC y cumplen con una serie de estándares de protección contra descargas atmosféricas. También se dispone de longitudes personalizadas a pedido.

Aplicaciones:

  • Instalaciones de petróleo y gas
  • Telecomunicaciones
  • Aviación
  • Minería
  • Generación de energía
  • Fabricación industrial
  • Sistemas ferroviarios y de transporte público

Ventajas:

  • Cumplimiento de las normas
  • Protección comprobada contra descargas atmosféricas
  • Flexibilidad de material y diseño
  • Soportes y accesorios especialmente diseñados que funcionan juntos sin problemas

NVent ERICO adopta un enfoque holístico para proteger a las personas, sus procesos y su instalación de perturbaciones eléctricas costosas y potencialmente peligrosas. Nuestros productos de protección contra descargas atmosféricas han demostrado simplificar la instalación, y ahorrar tiempo y recursos, además de proporcionar entornos más seguros.

Productos destacados

Air Terminals and Supports.jpg image

Terminales aéreos

Air Terminal Adaptors and Attachments.jpg image

Adaptadores y fijadores de terminal aéreo

Air Terminal Bases.jpg image

Bases de terminal aéreo

Air Terminal Supports.jpg image

Soportes de terminal aéreo

Más productos destacados

Masts.jpg image

Mástiles

Mast Adaptors.jpg image

Adaptadores de mástil

Mast Couplers, Supports and Brackets.jpg image

Acopladores de mástil, apoyos y soportes

Wind Turbine Lightning Protection.jpg image

Protección contra descargas atmosféricas de la turbina de viento

Recursos

Contáctenos y descubra dónde comprar productos nVent LENTON.

LightningProtectionBrochureCover-319x319_1.png image

Catálogo de protección contra descargas atmosféricas nVent ERICO

Obtenga más información sobre los terminales aéreos y soportes nVent ERICO.

DESCARGAR AHORA

¿Cómo podemos ayudar?

Nos encantaría encontrar una solución para sus desafíos.

CONTÁCTENOS