Cajas de conexiones | nVent HOFFMAN
Protección confiable tanto en interiores como en exteriores
Confíe en nVent HOFFMAN y obtenga una amplia selección de cajas de conexiones disponibles en acero dulce para una protección eléctrica básica en interiores, y en acero inoxidable, aluminio o no metálicas para una mayor resistencia a la corrosión. Obtenga rápidamente las cajas de conexiones y accesorios de alta calidad que necesita a través de nuestra red mundial de más de 3000 distribuidores..
- Variedad de diseños, tamaños, estilos, acabados y tipos.
- La cartera completa de accesorios incluye abrazaderas, kits de bloqueo, paneles, ensambles de kit de bloque de terminales y kits de ventana

Cajas de conexiones de acero dulce
Las cajas de conexiones de acero dulce están diseñadas para proteger las conexiones eléctricas en una variedad de aplicaciones en interior y exterior, tipo 12 y 4.

Cajas de conexiones de acero inoxidable
Las cajas de conexiones de acero inoxidable son ideales para proteger las conexiones eléctricas en entornos hostiles y corrosivos.

Cajas de conexiones de aluminio
Elija cajas de conexiones de aluminio para una opción liviana que protege las conexiones eléctricas en ambientes interiores y exteriores altamente corrosivos.

Cajas de conexiones no metálicas
Las cajas de conexiones no metálicas, disponibles en fibra de vidrio, poliéster, policarbonato y ABS, ofrecen protección rentable y de alto rendimiento de las conexiones eléctricas en los entornos interiores y exteriores más corrosivos.
¿Tiene un proyecto en mente?
Comuníquese con un representante de HOFFMAN para obtener orientación o encontrar un distribuidor cerca de usted.