Novastar Frame, Slim-Line
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Novastar Frame, Slim-Line
Aesthetic aluminum die-cast frame with 200kg static load capacity. Aluminum extruded 19" upright bolted onto the frames.
Detalles
Recursos
Características
- Static load-carrying capacity 200 kg
- 19" plane - 33 mm at front, 60 mm at rear
- Al profile, RAL 7021, incl. grounding
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.