Ground Mat
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Ground Mat
Prefabricated ground mats, made of wire mesh, are ideal for systems designed for safety purposes to protect operators against “touch potentials" at manually operated disconnect switches.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
      
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Características
- Silver brazed joints (35% silver alloy brazing material) provide strength to resist separation during installation and bear the traffic of heavy vehicles
- Conductor spacing available in standard configurations
- Option to add center wire into the mat configuration is available
- Ground mats are laid flat onto pallets for shipping
Especificaciones
| Peso neto (kg) por rejilla estándar | ||||||||||
| Espaciamiento de la red | ||||||||||
| 51 x 51 mm | 102 x 102 mm | 152 x 152 mm | 203 x 203 mm | 305 x 305 mm | ||||||
| Tamaño de conductor | Tamaño de rejilla estándar (metros cuadrados) | |||||||||
| 1,2 x 1,2 | 1,2 x 1,8 | 1,2 x 1,2 | 1,2 x 1,8 | 1,2 x 1,2 | 1,2 x 1,8 | 1,2 x 1,2 | 1,2 x 1,8 | 1,2 x 1,2 | 1,2 x 1,8 | |
| N.° 6 revestido de cobre Alambre de acero | 6,62 kg | 9,84 kg | 3,45 kg | 5,08 kg | 2,40 kg | 3,49 kg | 1,86 kg | 2,72 kg | 1,32 kg | 1,91 kg | 
| N.° 8 revestido de cobre Alambre de acero | 4,17 kg | 6,21 kg | 2,18 kg | 3,22 kg | 1,50 kg | 2,22 kg | 1,18 kg | 1,72 kg | 0,86 kg | 1,22 kg | 
| Los pesos son del alambre de acero revestido de cobre. Agregue el 10 % para el peso aproximado del alambre de cobre sólido. | ||||||||||
| Las rejillas se colocan en palas para el envío. Agregue 22,67 kg por pala para el peso bruto. Máximo de 100 rejillas por pala. | ||||||||||
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.