Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

mounting plate Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

EuropacPRO Mounting Plate for Use With Cover Plate

Mounting plate for use with cover plates for installation and fixing of heavy components. Full width mounting plates (as wide as the subrack or the system case) are fixed to the side panels. The partial width mounting plates are fixed to the side panel and horizontal rail by means of an assembly strip.

Guide rails Type 4,4” and type strengthened cannot be used in combination with a mounting plate. Top / bottom cover which will be inserted into the groove of the light (type L) horizontal rails cannot be used in combination with a mounting plate.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us