Frame Type Plug-In Unit PRO Kit, With Hood, Shielded Version, 3 U, 7 HP, 227 mm
Frame Type Plug-In Unit PRO Kit, With Hood, Shielded Version, 3 U, 7 HP, 227 mm
N.º de catálogo: 24813-057
              Protects a PCB against mechanical damage and discharges electrostatic buildup; for Euroboard formats.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                  Detalles adicionales del producto
          
          
        
        
                        
              
        
      
    
              
              
          
        
              
        
  
      
    
  
        
            
Características
- Fits all products conforming to IEC-60297-3-101
 - Protects a PCB against mechanical damage and discharges electrostatic buildup; for Euroboard formats
 - Connectors usable under EN 60603‐2 (DIN 41612)
 
Especificaciones
Atributos del producto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Artículo(s) entregado
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Front panel, U profile, 2.5 mm, front anodised, rear conductive, alignment pin pressed-in | 1 | |
| 2 | Handle, grey, PC (Lexan), RAL 7035, UL 94 V-0, EN 45545-2, R22 - R24, HL3 | 1 | |
| 3 | Side panel, Al extrusion, colourless passivated, with groove for one PCB | 1 | |
| 4 | Hood, Al, 1 mm, with perforation, rear panel integrated | 1 | |
| 5 | EMC textile gasket | 1 | |
| 6 | Assembly kit (incl. PCB fixing for slot 1) | 1 | 
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.